您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
制动块 - 高性能缓冲器
NBK (锅屋百迪株式会社)
powerstop
配件
Powered by
Výběr CAD modelu
{nbk/stossdaempfer/zubehoer/anschlaghuelse.prj},{NB=AAH-M14-1},{MAT=VA-Stahl},{L5=25.000},{L6=8.000},{STD=1.000},{MM=14.000},{D4=18.000},{SW4=16.000},{MASS=27.4}
Nastavení filtru
Použijte filtr
Remove filter
Ukončit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
Kusovník
BESTELLNUM
型号
[mm]
MAT
重量
ⁿ/ₐ
M
尺寸
[mm]
L5
尺寸
[mm]
L6
尺寸
[mm]
D4
尺寸
[mm]
SW4
SW
[mm]
MASS
Mass
[g]
AAH-M6-0.5
AAH-M6-0.5
不锈钢
M6x0.5
10.000
3.000
10.000
8.000
5.0
AAH-M8-0.75
AAH-M8-0.75
不锈钢
M8x0.75
12.000
4.000
12.000
10.000
9.2
AAH-M8-1
AAH-M8-1
不锈钢
M8x1
12.000
4.000
12.000
10.000
9.2
AAH-M10-1
AAH-M10-1
不锈钢
M10x1
16.000
8.000
15.000
13.000
15.2
AAH-M12-1
AAH-M12-1
不锈钢
M12x1
20.000
8.000
16.000
14.000
17.2
AAH-M14-1
AAH-M14-1
不锈钢
M14x1
25.000
8.000
18.000
16.000
27.4
AAH-M14-1.5
AAH-M14-1.5
不锈钢
M14x1.5
25.000
8.000
18.000
16.000
27.4
AAH-M20-1.5
AAH-M20-1.5
不锈钢
M20x1.5
25.000
10.000
25.000
22.000
52.2
AAH-M25-1.5
AAH-M25-1.5
不锈钢
M25x1.5
35.000
10.000
32.000
27.000
117.0
AAH-M27-1.5
AAH-M27-1.5
不锈钢
M27x1.5
35.000
12.000
34.000
30.000
140.0
AAH-M27-3
AAH-M27-3
不锈钢
M27x3
35.000
12.000
34.000
30.000
140.0
AAH-M33-1.5
AAH-M33-1.5
不锈钢
M33x1.5
40.000
15.000
38.000
36.000
132.0
AAH-M45-1.5
AAH-M45-1.5
不锈钢
M45x1.5
50.000
15.000
58.000
55.000
520.0
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model
Download CAD
Generovat PDF dokument