您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
铝合金型材G30系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
Powered by
CAD模型選擇
HA03-G-3030 - 国标铝合金型材-G30系列-3030
03.04.2023
HA03-G-3030A - 国标铝合金型材-G30系列-3030A
03.04.2023
HA03-G-3030B - 国标铝合金型材-G30系列-3030B
03.04.2023
HA03-G-3030R - 国标铝合金型材-G30系列-3030R
03.04.2023
HA03-G-3060 - 国标铝合金型材-G30系列-3060
03.04.2023
HA03-G-3060A - 国标铝合金型材-G30系列-3060A
03.04.2023
HA03-G-3060B - 国标铝合金型材-G30系列-3060B
03.04.2023
HA03-G-3060F - 国标铝合金型材-G30系列-3060F
03.04.2023
HA03-G-3090 - 国标铝合金型材-G30系列-3090
03.04.2023
HA03-G-3090A - 国标铝合金型材-G30系列-3090A
03.04.2023
HA03-G-6060 - 国标铝合金型材-G30系列-6060
03.04.2023
HA03-G-6060A - 国标铝合金型材-G30系列-6060A
03.04.2023
HA03-G-6060B - 国标铝合金型材-G30系列-6060B
03.04.2023
HA03-G-6630 - 国标铝合金型材-G30系列-6630
03.04.2023
HA03-G-6630R - 国标铝合金型材-G30系列-6630R
03.04.2023
HA11-YZ-308-3030,HA11-YZ-308-3030-GT - 国标30型材用配件-压铸角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA11-YZ-308-3060,HA11-YZ-308-3060-GT - 国标30型材用配件-压铸角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA11-YZ-308-3060,HA11-YZ-308-3060-GT - 国标30型材用配件-压铸角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA11-ZX-308-3060-GT,HA11-ZX-308-3060 - 国标30型材用配件-转向角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-30-20-GT,HA01-JY-308-30-20 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-30-50-GT,HA01-JY-308-30-50 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-30-80-GT,HA01-JY-308-30-80 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-35-20-GT,HA01-JY-308-35-20 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-35-50-GT,HA01-JY-308-35-50 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-35-80-GT,HA01-JY-308-35-80 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-53-20-GT,HA01-JY-308-53-20 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-53-50-GT,HA01-JY-308-53-50 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-53-80-GT,HA01-JY-308-53-80 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-80-20-GT,HA01-JY-308-80-20 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-80-50-GT,HA01-JY-308-80-50 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-80-80-GT,HA01-JY-308-80-80 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-80A-20-GT,HA01-JY-308-80A-20 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-80A-50-GT,HA01-JY-308-80A-50 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-80A-80-GT,HA01-JY-308-80A-80 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-70-20-GT,HA01-JY-308-70-20 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-70-50-GT,HA01-JY-308-70-50 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-JY-308-70-80-GT,HA01-JY-308-70-80 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA31-BL-308,HA41-BL-308 - 国标30型材用配件-钣金连接件-国际槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA31-BL-308-Y-3060-GT,HA31-BL-308-Y-3060,HA41-BL-308-Y-3060-GT,HA41-BL-308-...
15.10.2022
HA31-BL-308-X-3030-GT,HA31-BL-308-X-3030,HA41-BL-308-X-3030-GT,HA41-BL-308-...
15.10.2022
HA31-BL-308-X-3060-GT,HA31-BL-308-X-3060,HA41-BL-308-X-3060-GT,HA41-BL-308-...
15.10.2022
HA31-BL-308-L-3030-GT,HA31-BL-308-L-3030,HA41-BL-308-L-3030-GT,HA41-BL-308-...
15.10.2022
HA31-BL-308-L-3060-GT,HA31-BL-308-L-3060,HA41-BL-308-L-3060-GT,HA41-BL-308-...
15.10.2022
HA31-BL-308-T-3030-GT,HA31-BL-308-T-3030,HA41-BL-308-T-3030-GT,HA41-BL-308-...
15.10.2022
HA31-BL-308-T-3060-GT,HA31-BL-308-T-3060,HA41-BL-308-T-3060-GT,HA41-BL-308-...
15.10.2022
HA22-NZ-G306-D6.5-GT,HA22-NZ-G306-D6.5 - 国标30型材用配件-内置连接件-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA31-XL-G306-GT,HA31-XL-G306 - 国标30型材用配件-内置连接件-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA21-TW-G306,HA21-TW-G306-GT - 国标30型材用配件-三维连接件-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA21-TL-G306-GT,HA21-TL-G306 - 国标30型材用配件-三向连接件-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA31-LL-G306-M5-GT,HA31-LL-G306-M5 - 国标30型材用配件-L型槽内连接件-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA01-CL-G306-W10-GT,HA01-CL-G306-W10 - 国标30型材用配件-L型角槽连接件-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA41-CC-G306-W10-GT,HA41-CC-G306-W10 - 国标30型材用配件-L型侧槽连接件-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA21-TD-G306-A-GT,HA21-TD-G306-A - 国标30型材用配件-端面连接件-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA21-TD-G306-B-GT,HA21-TD-G306-B - 国标30型材用配件-端面连接件-国标槽宽6.2-30系列
15.10.2022
HA31-TS-G306 - 国标30型材用配件-T型螺母-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA31-FS-G306 - 国标30型材用配件-方型螺母-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA31-HS-G306 - 国标30型材用配件-滑块螺母-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA32-PS-G306 - 国标30型材用配件-弹片螺母-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA32-YS-G306 - 国标30型材用配件-半圆型螺母-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA32-TB-G306-M6 - 国标30型材用配件-T型螺栓-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA71-JG-G306,HA71-JG-G306-GT - 国标30型材用配件-间隔固定块-国标槽宽6.2-30系列
11.05.2022
HA71-PF-G306,HA72-PF-G306 - 国标30型材用配件-平封槽条-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA61-MF-G306-A,HA62-MF-G306-A - 国标30型材用配件-密封胶条-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA61-MF-G306-B,HA62-MF-G306-B - 国标30型材用配件-密封胶条-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA51-DG-G306-3030,HA52-DG-G306-3030 - 国标30型材用配件-塑胶端盖-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA51-DG-G306-3030R,HA52-DG-G306-3030R - 国标30型材用配件-塑胶端盖-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA51-DG-G306-6630,HA52-DG-G306-6630 - 国标30型材用配件-塑胶端盖-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA51-DG-G306-3060,HA52-DG-G306-3060 - 国标30型材用配件-塑胶端盖-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA51-DG-G306-6630R,HA52-DG-G306-6630R - 国标30型材用配件-塑胶端盖-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA51-DG-G306-6060,HA52-DG-G306-6060 - 国标30型材用配件-塑胶端盖-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA01-DG-G306-3030 - 国标30型材用配件-铝端盖-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA01-DG-G306-3060 - 国标30型材用配件-铝端盖-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
HA01-DG-G306-6060 - 国标30型材用配件-铝端盖-国标槽宽6.2-30系列
03.04.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.