a41 25 230 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
A41-25-230
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/a41_25_230/a41_25_230.prj},{NB=A41-25-230},{PN=A41-25-230},{DESC=International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 25VA Power, 115V/230V Input, 230VCT Output Series},{POWERVA=25},{OS=230VCT},{OP=115V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.25 lbs (0.57 kg)},{LENGTH=2.81 in. (71.4 mm)},{WIDTH=2.14 in. (54.4 mm)},{HEIGHT=2.31 in. (58.7 mm)},{SHA256=MYxZkRNDsb+hYBzIGpeziw5OZuXtjFQWzBKGjrEwfW8=},{INAME=00178__a412d252dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
A41-25-230
A41-25-230
International All-4-One T...
25
230VCT
115V
115V/230V
Chassis Mount
50/60Hz
1.25 lbs (0.57 kg)
2.81 in. (71.4 mm)
2.14 in. (54.4 mm)
2.31 in. (58.7 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
a41_43_230 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성