피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 Pneumatic actuated Type TA (Air to open, Air to close), Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
Ball Valve Type 21/21α, Pneumatic actuated Type TA
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_bv_type_21_21a_ta/bv21_pa_socket_air_asmtab.prj},{NB=A2AKGUESD032},{STD=DIN},{AC=AO},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=150},{H=182.0},{W=249},{P=92.0},{VERSF=3},{VERSUN=1},{VERSACT=1},{NUT=1},{VERSSCH=2},{X=DIN},{VERSB=1},{OPIS1=TUDV - 14},{VERSEC=1},{DIST=0.000},{ORDEROPEN=A2AKGUESD0},{ORDERCLOSE=A2AKSUESD0},{PPATH=../../ball_val_typ_21_pa/parts/bv21_pa_socket_air_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
A2AKGUESJ015
A2AKGUESJ015
JIS
15
1/2
109
159.5
249
92.0
A2AKGUESJ020
A2AKGUESJ020
JIS
20
3/4
128
166.0
249
92.0
A2AKGUESJ025
A2AKGUESJ025
JIS
25
1
145
173.0
249
92.0
A2AKGUESJ032
A2AKGUESJ032
JIS
32
11/4
162
182.0
249
92.0
A2AKGUESJ040
A2AKGUESJ040
JIS
40
11/2
189
224.0
345
103.0
A2AKGUESJ050
A2AKGUESJ050
JIS
50
2
220
235.5
345
103.0
A21KGUESJ065
A21KGUESJ065
JIS
65
21/2
273
268.0
413
118.5
A21KGUESJ080
A21KGUESJ080
JIS
80
3
316
277.0
413
118.5
A21KGUESJ100
A21KGUESJ100
JIS
100
4
419
348.0
487
143.5
A2AKGUESD015
A2AKGUESD015
DIN
15
1/2
102
159.5
249
92.0
A2AKGUESD020
A2AKGUESD020
DIN
20
3/4
120
166.0
249
92.0
A2AKGUESD025
A2AKGUESD025
DIN
25
1
131
173.0
249
92.0
A2AKGUESD032
A2AKGUESD032
DIN
32
11/4
150
182.0
249
92.0
A2AKGUESD040
A2AKGUESD040
DIN
40
11/2
164
224.0
345
103.0
A2AKGUESD050
A2AKGUESD050
DIN
50
2
197
235.5
345
103.0
A21KGUESD065
A21KGUESD065
DIN
65
21/2
233
268.0
413
118.5
A21KGUESD080
A21KGUESD080
DIN
80
3
284
277.0
413
118.5
A21KGUESD100
A21KGUESD100
DIN
100
4
351
348.0
487
143.5
A2AKGUESA015
A2AKGUESA015
ANSI
15
1/2
113
159.5
249
92.0
A2AKGUESA020
A2AKGUESA020
ANSI
20
3/4
129
166.0
249
92.0
A2AKGUESA025
A2AKGUESA025
ANSI
25
1
145
173.0
249
92.0
A2AKGUESA032
A2AKGUESA032
ANSI
32
11/4
164
182.0
249
92.0
A2AKGUESA040
A2AKGUESA040
ANSI
40
11/2
184
224.0
345
103.0
A2AKGUESA050
A2AKGUESA050
ANSI
50
2
209
235.5
345
103.0
A21KGUESA065
A21KGUESA065
ANSI
65
21/2
240
268.0
413
118.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ball Valve Type 21 Pneumatic actuated Type TA (Air to open, Air to close), ...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Air to Open/Air to Close (TS so...
SEKISUI
07.05.2021
Modèle 50180 - 3 pieces SW ball valve (58471) with ATEX IP68 electric actua...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Q11SA - Inside thread ball valve
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DBX DBAX ball valve - Conventional DBAX
Definox
21.05.2021
Stainless steel ball valves
Riegler
18.11.2015
DBX DBAX ball valve - DBX conventional ball valve
Definox
21.05.2021
Ball Valve Type 21 Electric actuated Type E - 2 lines, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
I.RBIB20 - 2 PIECES FLANGED END FULL BORE NP ASA 150 Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
PE-el/EPDM - Ball Valve Type 27
Frank
08.12.2021
VZBF - ball valve
Festo
30.08.2023
VZBF_A - Ball valve
Festo
30.08.2023
KH-T SAE EO - KH-T Ball valve - SAE Flange connection
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성