피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-3 Z4-1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split lock washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4-1 Z - Pozidriv SEMS screws with split lock washer and flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_1_z/din_6900_3_z4_1_z_a2k.prj},{NB=ART 39638 - DIN 6900-3 Z4-1 Z M4x25.0 mm steel4.8 ZP},{ARTNR=39638},{D=4.0},{P=0.700},{L=25},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=7.0},{AD3=9},{K=3.1},{H2=1.4},{H2MIN=0.8},{H3=0.8},{M=4.300},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4-1 Z},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Pozi},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{ANTRIEB=Pozidriv PZ2},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
ⁿ/ₐ
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 38936 - DIN 6900-3...
38936
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
4
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 31977 - DIN 6900-3...
31977
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
5
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 28757 - DIN 6900-3...
28757
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
6
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 37004 - DIN 6900-3...
37004
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
7
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 28758 - DIN 6900-3...
28758
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
8
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 31978 - DIN 6900-3...
31978
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
10
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 31979 - DIN 6900-3...
31979
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
12
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 36323 - DIN 6900-3...
36323
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
14
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 36324 - DIN 6900-3...
36324
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
16
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 36325 - DIN 6900-3...
36325
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
18
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 36326 - DIN 6900-3...
36326
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
20
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 28779 - DIN 6900-3...
28779
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
4
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 28759 - DIN 6900-3...
28759
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
5
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 28760 - DIN 6900-3...
28760
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
6
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 28761 - DIN 6900-3...
28761
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
8
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 28762 - DIN 6900-3...
28762
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
10
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 33515 - DIN 6900-3...
33515
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
12
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 28763 - DIN 6900-3...
28763
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
16
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 36327 - DIN 6900-3...
36327
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
18
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 34739 - DIN 6900-3...
34739
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
20
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 36328 - DIN 6900-3...
36328
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
25
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 36329 - DIN 6900-3...
36329
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
30
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 33512 - DIN 6900-3...
33512
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
5
8
7.0
9
3.1
1.4
0.8
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 28764 - DIN 6900-3...
28764
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
6
8
7.0
9
3.1
1.4
0.8
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 28765 - DIN 6900-3...
28765
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
8
8
7.0
9
3.1
1.4
0.8
0.8
Pozidriv PZ2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6900-4 Z7-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with serrated to...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split loc...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3 TS steel 8.8 zinc-plated - Slotted Torx SEMS screws with wave...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
BN 1720 - Phillips pan head assembled (SEMs) screws form H, with captive sp...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 6900-3 Z4-1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with split lo...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with waved spr...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900 KLEMM ZS steel 4.8 zinc-plated - Slottet Pozidriv SEMS screws with...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with spli...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 D933 stainless steel A2 plain - Hexagon head SEMS screws wi...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
SNFTG - High Intensity Titanium Alloy Phillips Cross Recessed Flat Head Mac...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
Screws for accessories - Solenoid valves and valves - Series E
Camozzi
11.06.2024
Reference 64216 - Pan head machine screw cross recess pozidrive - DIN 7985 ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 6900-4 Z7 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with serrated toot...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성