Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
XRB - XRB models
Unimec (IT)
Bevel gear boxes
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/rinvii_angolari/xrb_asmtab.prj},{NB=XRB86_C1_R.1/1},{GRANDEZZA=86},{FORMA=1},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{A=86},{A1=15},{A2=10},{A3=60},{A4=70},{A5=84},{A6=114},{A7=120},{A8=157},{B=2},{C1=84},{D=16},{D4=13},{D5=16},{E=59},{F=M8x20},{F1=M6x12},{G=43},{H=30},{H5=15},{M=5x5x25},{S2=3.5},{NDCV=6},{ALBBR=6x13x16},{PPATH=xrb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D
Ø h7
[mm]
D4
Ø H7
[mm]
D5
Ø H10
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
H5
[mm]
M
[mm]
S2
H9
[mm]
NDCV
Number of slots
ⁿ/ₐ
ALBBR
Broached hollow shaft UNI 8953 NT
ⁿ/ₐ
XRB86
86
86
15
10
60
70
84
114
120
157
2
84
16
13
16
59
M8x20
M6x12
43
30
15
5x5x25
3.5
6
6x13x16
XRB110
110
110
15
8
72
90
110
150
144
205
2
100
20
18
22
68
M10x25
M8x20
55
40
20
6x6x35
5
6
6x18x22
XRB134
134
134
18
9
87
114
132
182
174
249
2
122
24
21
25
80
M10x25
M8x20
67
50
25
8x7x45
5
6
6x21x25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성