MAS25-50 - Connecting shaft
TAIYO
Electric linear drive
Accessories for Electric linear drive
Trunnion Mounting
Powered by
CAD모델 선택
{taiyo/electricactuator/zubehoerospe/trunnionmtg/verbindungswelle.prj},{NB=HO-12305-252_MAS-25(1)},{SERIE=OSP-E25BHD},{TYPE=MAS-25},{VERSION=1},{LZR=252},{CE=42.000},{D=55.000},{KB=16 h7},{LR1=LZR-112},{DR=25 x 2.5},{L1=78.000},{L3=22.500},{L4=5.000},{L5=2.500},{L6=30.000},{L7=30.000},{L8=18.000},{L9=48.000},{L10=40.000},{L11=54.500},{L12=27.000},{L13=27.500},{L14=27.250},{L15=25.500},{L16=8.000},{L17=2.000},{L18=6.600},{L19=0.000},{L20=0.000},{L21=11.000},{L22=8.000},{L23=25.000},{L24=0.000},{L25=21.000},{L26=10.000},{L27=16.000},{L28=5.000},{L29=0.900},{L30=1.000},{L31=1.500},{ZYL=25.000},{L32=0.550},{L33=9.000},{L34=10.880},{LZR1=252.000},{LZR2=54.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SERIE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
CE
[mm]
D
[mm]
KB
ⁿ/ₐ
LR1
ⁿ/ₐ
DR
ⁿ/ₐ
LZR1
[mm]
LZR2
[mm]
PO-12305-252_MAS-25(1)
OSP-E25BHD
MAS-25
42.000
55.000
16 h7
LZR-112
25 x 2.5
252.000
54.000
PO-12306-266_MAS-32(1)
OSP-E32BHD
MAS-32
56.000
55.000
22 h7
LZR-126
25. x 2.5
266.000
54.000
PO-12307-307_MAS-50(1)
OSP-E50BHD
MAS-50
87.000
65.000
32 h7
LZR-167
35 x 4.0
307.000
40.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAS25-50 - Connecting shaft
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
ODS...145-225 - ODS...Kugelgewindespindel
TAIYO
14.06.2023
Belt gear dummy - Belt gear dummy for OSP-E
TAIYO
14.06.2023
OSP-E..BV - Cantilever Actuator
TAIYO
14.06.2023
RB65UL K1
NSK Rolling Bearing
15.09.2022
SJCBL-30C - Jaw Type Connecting Shaft
Sungil Machinery
30.06.2021
Shaft coupling - RA-RG
Neff Gewindetriebe
18.03.2024
Shaft coupling - GS
Neff Gewindetriebe
18.03.2024
WSR470 - Split Shaft Coupling - without keyway
StS Coupling GmbH
10.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성