Type SNZ3,SZ3
NTN Corporation
Plummer Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/pramer_blocks/type_snz3_sz3.prj},{NB=SNZ315_1315S},{IDNR=},{ORDER=SNZ315_1315S},{ORDER1=SNZ315},{MD=75},{MD2=65},{MD3=85},{BN=SNZ315},{SBBN=1315S},{AN=SR160x14},{Q=2},{SRBN=21315},{AN1=SR160x14},{Q1=2},{D=160},{H=100},{J=290},{N=22},{N1=27},{A=140},{L=345},{A1=100},{H1=35},{H2=195},{G=65},{T=M16},{DP=R1/8},{S=M20},{MASS=13.0},{NN=AN15},{WN=AW15X},{Y=36},{RSN=ZF15},{RSN1=ZF19},{CC=MF15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MD
shaft diameter
[mm]
MD2
shaft diameter
[mm]
MD3
shaft diameter
[mm]
BN
Unit Number
ⁿ/ₐ
SBBN
Self-aligning Ball Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
AN
Locating Rings Number
ⁿ/ₐ
Q
Locating Rings Quantity
ⁿ/ₐ
SRBN
Spherical Roller Bearings Numbers
ⁿ/ₐ
AN1
Locating Rings Number
ⁿ/ₐ
Q1
Locating Rings Quantity
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
J
Length
[mm]
N
Length
[mm]
N1
Length
[mm]
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
Length
[mm]
T
Bolt
[mm]
DP
Drain plug
ⁿ/ₐ
S
Bolt
[mm]
MASS
mass
[kg]
NN
Nut Number
ⁿ/ₐ
WN
Washer Number
ⁿ/ₐ
Y
Length
[mm]
RSN
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
RSN1
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
CC
Closing cap
ⁿ/ₐ
SNZ306
30
25
35
SNZ306
1306S
SR72x9
2
-
-
0
72
50
150
15
20
82
185
52
22
95
37
M10
R1/8
M12
2.1
AN06
AW06X
19
ZF6
ZF8
MF6
SNZ306
30
25
35
SNZ306
2306S
SR72x10
1
-
-
0
72
50
150
15
20
82
185
52
22
95
37
M10
R1/8
M12
2.1
AN06
AW06X
23
ZF6
ZF8
MF6
SNZ306X
30
25
40
SNZ306X
1306S
SR72x9
2
-
-
0
72
50
150
15
20
82
185
52
22
95
37
M10
R1/8
M12
2.1
AN06
AW06X
19
ZF6
ZF9
MF6
SNZ306X
30
25
40
SNZ306X
2306S
SR72x10
1
-
-
0
72
50
150
15
20
82
185
52
22
95
37
M10
R1/8
M12
2.1
AN06
AW06X
23
ZF6
ZF9
MF6
SNZ307
35
30
45
SNZ307
1307S
SR80x10
2
-
-
0
80
60
170
15
20
90
205
60
25
110
41
M10
R1/8
M12
3.1
AN07
AW07X
21
ZF7
ZF10
MF7
SNZ307
35
30
45
SNZ307
2307S
SR80x10
1
-
-
0
80
60
170
15
20
90
205
60
25
110
41
M10
R1/8
M12
3.1
AN07
AW07X
26
ZF7
ZF10
MF7
SNZ308
40
35
50
SNZ308
1308S
SR90x10
2
21308C
SR90x10
2
90
60
170
15
20
95
205
60
25
115
43
M10
R1/8
M12
3.5
AN08
AW08X
23
ZF8
ZF11
MF8
SNZ308
40
35
50
SNZ308
2308S
SR90x10
1
22308EAD1
SR90x10
1
90
60
170
15
20
95
205
60
25
115
43
M10
R1/8
M12
3.5
AN08
AW08X
28
ZF8
ZF11
MF8
SNZ309
45
40
55
SNZ309
1309S
SR100x10.5
2
21309C
SR100x10.5
2
100
70
210
18
23
105
255
70
28
130
46
M12
R1/8
M16
4.8
AN09
AW09X
25
ZF9
ZF12
MF9
SNZ309
45
40
55
SNZ309
2309S
SR100x10
1
22309EAD1
SR100x10
1
100
70
210
18
23
105
255
70
28
130
46
M12
R1/8
M16
4.8
AN09
AW09X
31
ZF9
ZF12
MF9
SNZ310
50
45
60
SNZ310
1310S
SR110x11.5
2
21310C
SR110x11.5
2
110
70
210
18
23
115
255
70
30
135
50
M12
R1/8
M16
5.6
AN10
AW10X
27
ZF10
ZF13
MF10
SNZ310
50
45
60
SNZ310
2310S
SR110x10
1
22310EAD1
SR110x10
1
110
70
210
18
23
115
255
70
30
135
50
M12
R1/8
M16
5.6
AN10
AW10X
34
ZF10
ZF13
MF10
SNZ311
55
50
65
SNZ311
1311S
SR120x12
2
21311
SR120x12
2
120
80
230
18
23
120
275
80
30
150
53
M12
R1/8
M16
6.6
AN11
AW11X
29
ZF11
ZF15
MF11
SNZ311
55
50
65
SNZ311
2311S
SR120x10
1
22311EAD1
SR120x10
1
120
80
230
18
23
120
275
80
30
150
53
M12
R1/8
M16
6.6
AN11
AW11X
36
ZF11
ZF15
MF11
SNZ312
60
55
70
SNZ312
1312S
SR130x12.5
2
21312
SR130x12.5
2
130
80
230
18
23
125
280
80
30
155
56
M12
R1/8
M16
7.9
AN12
AW12X
31
ZF12
ZF16
MF12
SNZ312
60
55
70
SNZ312
2312S
SR130x10
1
22312EAD1
SR130x10
1
130
80
230
18
23
125
280
80
30
155
56
M12
R1/8
M16
7.9
AN12
AW12X
39
ZF12
ZF16
MF12
SNZ313
65
60
75
SNZ313
1313S
SR140x12.5
2
21313
SR140x12.5
2
140
95
260
22
27
130
315
90
32
175
58
M16
R1/8
M20
11.0
AN13
AW13X
33
ZF13
ZF17
MF13
SNZ313
65
60
75
SNZ313
2313S
SR140x10
1
22313EAD1
SR140x10
1
140
95
260
22
27
130
315
90
32
175
58
M16
R1/8
M20
11.0
AN13
AW13X
40
ZF13
ZF17
MF13
SNZ314
70
60
80
SNZ314
1314S
SR150x13
2
21314
SR150x13
2
150
95
260
22
27
130
320
90
32
185
61
M16
R1/8
M20
12.0
AN14
AW14X
34
ZF13
ZF18
MF13
SNZ314
70
60
80
SNZ314
2314S
SR150x10
1
22314EAD1
SR150x10
1
150
95
260
22
27
130
320
90
32
185
61
M16
R1/8
M20
12.0
AN14
AW14X
42
ZF13
ZF18
MF13
SNZ315
75
65
85
SNZ315
1315S
SR160x14
2
21315
SR160x14
2
160
100
290
22
27
140
345
100
35
195
65
M16
R1/8
M20
13.0
AN15
AW15X
36
ZF15
ZF19
MF15
SNZ315
75
65
85
SNZ315
2315S
SR160x10
1
22315EAD1
SR160x10
1
160
100
290
22
27
140
345
100
35
195
65
M16
R1/8
M20
13.0
AN15
AW15X
45
ZF15
ZF19
MF15
SNZ316
80
70
90
SNZ316
1316S
SR170x14.5
2
21316
SR170x14.5
2
170
112
290
22
27
145
345
100
35
212
68
M16
R1/8
M20
16.0
AN16
AW16X
39
ZF16
ZF20
MF16
SNZ316
80
70
90
SNZ316
2316S
SR170x10
1
22316EAD1
SR170x10
1
170
112
290
22
27
145
345
100
35
212
68
M16
R1/8
M20
16.0
AN16
AW16X
48
ZF16
ZF20
MF16
SNZ317
85
75
95
SNZ317
1317S
SR180x14.5
2
21317
SR180x14.5
2
180
112
320
26
32
155
380
110
40
218
70
M20
R1/8
M24
18.0
AN17
AW17X
41
ZF17
ZF21
MF17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type SNZ2
NTN Corporation
08.08.2022
Type SN6,S6
NTN Corporation
02.11.2023
Type SV2
NTN Corporation
08.08.2022
Type SD2
NTN Corporation
08.08.2022
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Adapter
NTN Corporation
17.10.2023
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Type SN30
NTN Corporation
02.11.2023
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Casting closed cover
NTN Corporation
21.12.2022
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성