Worms, Worm Gears (BG)
KHK KOHARA GEAR
Worms, Worms Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/worms_worms_gears/ww_gears_bg_asmtab.prj},{NB=BG1.5-40R1J17_On},{CN=BG1.5-40R1J17},{COMBINATION=1},{NM=1.50},{RR=1/40},{NT=40},{CPS=-0.036},{NS=1},{HT=R},{A=17},{B=30},{C=60.11},{D=63},{D1=64.50},{E=12},{F=10},{G=22},{J=42.50},{SH=H1K},{KW=5},{KD=2.30000},{TS=M4},{MHP=5.0},{PN=SW1.5-R1},{WMF=H1002.WMF},{NDM=4},{X=0.5},{Y=1.0},{R=1.0},{VERS=24},{VERS1=0},{PPATH=ww_gears_bg_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
NM
Nominal module
[mm]
RR
Reduction ratio
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CPS
Coefficient of Profile Shift
ⁿ/ₐ
NS
Number of starts
ⁿ/ₐ
HT
Hand of thread
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Throat diameter
[mm]
D1
Outside diameter
[mm]
E
Face width
[mm]
F
Hub length (R)
[mm]
G
Total length
[mm]
J
Mounting distance
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
TS
Tap size
[mm]
MHP
Mounting hole position
[mm]
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
BG0.5-20R1
BG0.5-20R1
0.50
1/20
20
0
1
R
4
9
10.01
0
11.00
5
7
12
10.50
HAT
0
0.00000
M3
3.5
SW0.5-R1
BG0.5-20R2
BG0.5-20R2
0.50
1/20
20
0
2
R
4
9
10.04
0
11.00
5
7
12
10.50
HAT
0
0.00000
M3
3.5
SW0.5-R2
BG0.5-30R1
BG0.5-30R1
0.50
1/30
30
0
1
R
4
12
15.02
0
16.00
5
7
12
13.00
HAT
0
0.00000
M3
3.5
SW0.5-R1
BG0.5-30R2
BG0.5-30R2
0.50
1/30
30
0
2
R
4
12
15.06
0
16.00
5
7
12
13.00
HAT
0
0.00000
M3
3.5
SW0.5-R2
BG0.5-40R1
BG0.5-40R1
0.50
1/40
40
0
1
R
5
15
20.02
0
21.00
5
7
12
15.50
HAT
0
0.00000
M4
3.5
SW0.5-R1
BG0.5-50R1
BG0.5-50R1
0.50
1/50
50
0
1
R
5
20
25.03
0
26.00
5
7
12
18.00
HAT
0
0.00000
M4
3.5
SW0.5-R1
BG0.5-60R1
BG0.5-60R1
0.50
1/60
60
0
1
R
5
25
30.03
0
31.00
5
7
12
20.50
HAT
0
0.00000
M4
3.5
SW0.5-R1
BG0.8-20R1
BG0.8-20R1
0.80
1/20
20
-0.016
1
R
5
12
16.03
0
17.60
9
9
18
15.00
HA
0
0.00000
0
0.0
SW0.8-R1
BG0.8-20R2
BG0.8-20R2
0.80
1/10
20
-0.066
2
R
5
12
16.11
0
17.60
9
9
18
15.00
HA
0
0.00000
0
0.0
SW0.8-R2
BG0.8-30R1
BG0.8-30R1
0.80
1/30
30
-0.025
1
R
5
18
24.04
0
25.60
9
9
18
19.00
HA
0
0.00000
0
0.0
SW0.8-R1
BG0.8-30R2
BG0.8-30R2
0.80
1/15
30
-0.099
2
R
5
18
24.16
0
25.60
9
9
18
19.00
HA
0
0.00000
0
0.0
SW0.8-R2
BG0.8-40R1
BG0.8-40R1
0.80
1/40
40
-0.033
1
R
6
20
32.05
0
33.60
9
9
18
23.00
HA
0
0.00000
0
0.0
SW0.8-R1
BG0.8-50R1
BG0.8-50R1
0.80
1/50
50
-0.041
1
R
8
25
40.06
0
41.60
9
9
18
27.00
HA
0
0.00000
0
0.0
SW0.8-R1
BG0.8-60R1
BG0.8-60R1
0.80
1/60
60
-0.041
1
R
8
25
48.08
0
49.60
9
9
18
31.00
HA
0
0.00000
0
0.0
SW0.8-R1
BG1-20R1
BG1-20R1
1.00
1/20
20
-0.02
1
R
6
16
20.05
22
23.00
10
10
20
18.00
H1
0
0.00000
0
0.0
SW1-R1
BG1-20R1J6
BG1-20R1J6
1.00
1/20
20
-0.02
1
R
6
16
20.05
22
23.00
10
10
20
18.00
H1T
0
0.00000
M4
4.5
SW1-R1
BG1-20R2
BG1-20R2
1.00
1/10
20
-0.079
2
R
6
16
20.16
22
23.00
10
10
20
18.00
H1T
0
0.00000
0
0.0
SW1-R2
BG1-20R2J6
BG1-20R2J6
1.00
1/10
20
-0.079
2
R
6
16
20.16
22
23.00
10
10
20
18.00
H1T
0
0.00000
M4
5.0
SW1-R2
BG1-30R1
BG1-30R1
1.00
1/30
30
-0.029
1
R
6
20
30.07
32
33.00
10
10
20
23.00
H1
0
0.00000
0
0.0
SW1-R1
BG1-30R1J6
BG1-30R1J6
1.00
1/30
30
-0.029
1
R
6
20
30.07
32
33.00
10
10
20
23.00
H1T
0
0.00000
M4
5.0
SW1-R1
BG1-30R1J8
BG1-30R1J8
1.00
1/30
30
-0.029
1
R
8
20
30.07
32
33.00
10
10
20
23.00
H1T
0
0.00000
M5
5.0
SW1-R1
BG1-30R2
BG1-30R2
1.00
1/15
30
-0.119
2
R
6
20
30.24
32
33.00
10
10
20
23.00
H1
0
0.00000
0
0.0
SW1-R2
BG1-30R2J6
BG1-30R2J6
1.00
1/15
30
-0.119
2
R
6
20
30.24
32
33.00
10
10
20
23.00
H1T
0
0.00000
M4
5.0
SW1-R2
BG1-30R2J8
BG1-30R2J8
1.00
1/15
30
-0.119
2
R
8
20
30.24
32
33.00
10
10
20
23.00
H1T
0
0.00000
M5
5.0
SW1-R2
BG1-40R1
BG1-40R1
1.00
1/40
40
-0.119
1
R
8
26
40.08
42
43.00
10
10
20
28.00
H1
0
0.00000
0
0.0
SW1-R1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Worms, Worm Gears (SW)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Worms, Worm Gears (CG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Worm, Worm Gears (AG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Worms, Plastic Worm Gears (SUW)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Worms, Plastic Worm Gears (PG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Worm Shaft, Worm Gears (AGF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Duplex Worms, Worm Gears (KWGDLS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Worm, Worm Gears (SWG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Cylindrical gears module 1.5 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Duplex Worms, Worm Gears (AGDL)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Worms, Worm Gears (DG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Duplex Worms, Worm Gears (KWGDL)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Worm Shaft, Worm Gears (KWG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성