Ground Racks (KRGFD-HJ)
KHK KOHARA GEAR
Racks
Powered by
CAD모델 선택
{khk/racks/ground_racks_krgfd-hj.prj},{NB=KRGFD2-1000HJ_On},{CN=KRGFD2-1000HJ},{M=2.0},{ENT=160},{S=RD},{A=1005.31},{B=20},{C=25},{D=23.0},{E=10},{F=52.65},{G=180},{NMH=6},{MSS=M6},{H=7.0},{I=11.0},{J=7.0},{K=13},{WMF=R1003.WMF},{NDM=6},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
ENT
Effective number of teeth
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
A
Total length
[mm]
B
Face width
[mm]
C
Height
[mm]
D
Height to pitch line
[mm]
E
Mounting hole dimension
[mm]
F
Mounting hole dimension
[mm]
G
Mounting hole dimension
[mm]
NMH
Number of mounting holes
ⁿ/ₐ
MSS
Mounting screw size
ⁿ/ₐ
H
Counterbore dimension
[mm]
I
Counterbore dimension
[mm]
J
Counterbore dimension
[mm]
KRGFD1.5-500HJ
KRGFD1.5-500HJ
1.5
106
RD
499.51
15
20
18.5
8
24.76
150
4
M5
6.0
10.0
6.0
KRGFD1.5-1000HJ
KRGFD1.5-1000HJ
1.5
212
RD
999.03
15
20
18.5
8
49.51
180
6
M5
6.0
10.0
6.0
KRGFD2-500HJ
KRGFD2-500HJ
2.0
80
RD
502.65
20
25
23.0
10
26.33
150
4
M6
7.0
11.0
7.0
KRGFD2-1000HJ
KRGFD2-1000HJ
2.0
160
RD
1005.31
20
25
23.0
10
52.65
180
6
M6
7.0
11.0
7.0
KRGFD2.5-500HJ
KRGFD2.5-500HJ
2.5
64
RD
502.65
25
30
27.5
12
26.33
150
4
M8
8.6
14.0
9.0
KRGFD2.5-1000HJ
KRGFD2.5-1000HJ
2.5
128
RD
1005.31
25
30
27.5
12
52.65
180
6
M8
8.6
14.0
9.0
KRGFD3-500HJ
KRGFD3-500HJ
3.0
53
RD
499.51
30
35
32.0
14
24.76
150
4
M10
10.0
17.5
11.0
KRGFD3-1000HJ
KRGFD3-1000HJ
3.0
106
RD
999.03
30
35
32.0
14
49.51
180
6
M10
10.0
17.5
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성