Stainless steel boss for PSA/SUSA (SUKB)
KHK KOHARA GEAR
Other Products
Powered by
CAD모델 선택
{khk/other_products/sts_boss_for_psa_susa_sukb.prj},{NB=SUKB25038},{CN=SUKB25038},{A=12},{B=38},{HN=6},{HS=M6},{NDM=6},{C=53},{D=63},{E=12.5},{F=24.5},{G=37},{KPD=5.0},{PN=PSA2.5-32 <= },{B1=38},{MS=6.6},{C1=53},{D1=63},{E1=12.5},{H=R0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
B
Hub diameter
[mm]
HN
Hole number
[mm]
HS
Hole size
ⁿ/ₐ
C
Hole diameter
[mm]
D
Flange diameter
[mm]
E
Flange width
[mm]
F
Hub width
[mm]
G
Total length
[mm]
SUKB20030
SUKB20030
30
6
M5
42
51
10.0
20.0
30
SUKB20046
SUKB20046
46
6
M5
58
67
10.0
20.0
30
SUKB20066
SUKB20066
66
6
M5
78
87
10.0
20.0
30
SUKB25038
SUKB25038
38
6
M6
53
63
12.5
24.5
37
SUKB25058
SUKB25058
58
6
M6
73
83
12.5
24.5
37
SUKB25083
SUKB25083
83
6
M6
98
108
12.5
24.5
37
SUKB30046
SUKB30046
46
6
M8
64
76
15.0
30.0
45
SUKB30070
SUKB30070
70
6
M8
88
100
15.0
30.0
45
SUKB30100
SUKB30100
100
6
M8
118
130
15.0
30.0
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Gear Couplings (GC)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Involute Spline Shafts & Bushings (SV.SVI)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Supported side type EF
THK CO.,LTD.
17.05.2024
Fixed Side type EK
THK CO.,LTD.
17.05.2024
Spiral Bevel Gears (SBS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
CP Ground Racks (KRGCPF-H)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
CP Heat Treated Ground Racks (MRGCPFD)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Worm, Worm Gears (AG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Bevel Gears (MBSB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Bevel Gears & Pinion Shafts (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Bevel Gears (SBY)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Worms, Worm Gears (DG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Stainless Steel Bevel Gears (SUB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Bevel Gears (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성