Hardened Miter Gears (SMA)
KHK KOHARA GEAR
Miter Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/miter_gears/hardened_miter_gears_sma_asmtab.prj},{NB=SMA2-25_On},{CN=SMA2-25},{COMBINATION=1},{M=2.0},{Z=25},{A=18},{B=40},{C=50},{D=52.83},{E=40},{F=24.33},{G=16.41},{H=10.0},{I=20},{J=12},{K=26.06},{L=48.85},{KYW=6x2.8},{KW=6},{KD=2.8},{TDM=5.00},{TS=M6},{S=B3},{PN=SMA2-25},{WMF=B3004.WMF},{X=0.5},{Y=0.5},{TSNDM=6},{PPATH=hardened_miter_gears_sma_asmtpl.prj},{VERS=2},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Mounting distance
[mm]
F
Total length
[mm]
G
Crown to back length
[mm]
H
Hub width
[mm]
I
Length of bore
[mm]
J
Face width
[mm]
K
Holding surface diameter
[mm]
L
Face angle
[°]
KYW
Keyway
ⁿ/ₐ
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
TDM
Thread distance
[mm]
TS
Thread size
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
SMA1-20
SMA1-20
1.0
20
8
16
20
21.41
20
13.95
10.71
8.0
12
5
9.86
49.80
0
0
0.0
4.00
M4
B3
SMA1-20
SMA1.5-20
SMA1.5-20
1.5
20
10
26
30
32.12
30
21.24
16.06
13.0
19
8
15.37
49.80
0
0
0.0
6.50
M4
B3
SMA1.5-20
SMA2-20
SMA2-20
2.0
20
14
34
40
42.83
37
24.89
18.41
14.0
22
10
21.72
49.80
5x2.3
5
2.3
7.00
M5
B3
SMA2-20
SMA2.5-20
SMA2.5-20
2.5
20
18
42
50
53.54
48
32.54
24.77
19.0
29
12
28.06
49.80
5x2.3
5
2.3
9.50
M6
B3
SMA2.5-20
SMA3-20
SMA3-20
3.0
20
22
50
60
64.24
58
39.84
30.12
23.0
35
15
31.57
49.80
7x3
7
3.0
11.50
M6
B3
SMA3-20
SMA3.5-20
SMA3.5-20
3.5
20
28
60
70
74.95
65
44.13
32.47
25.0
40
18
39.09
49.80
7x3
7
3.0
12.50
M8
B3
SMA3.5-20
SMA4-20
SMA4-20
4.0
20
30
64
80
85.65
75
50.78
37.83
27.0
45
20
43.43
49.80
7x3
7
3.0
13.50
M8
B3
SMA4-20
SMA5-20
SMA5-20
5.0
20
40
80
100
107.07
90
60.38
43.54
30.0
54
26
54.46
49.80
10x3.3
10
3.3
15.00
M8
B3
SMA5-20
SMA6-20
SMA6-20
6.0
20
45
100
120
128.48
104
67.67
48.24
34.0
60
30
67.15
49.80
12x3.3
12
3.3
17.00
M8
B3
SMA6-20
SMA8-20
SMA8-20
8.0
20
60
130
160
171.31
125
73.33
50.66
30.0
62
35
95.00
49.80
18x4.4
18
4.4
15.00
M10
B3
SMA8-20
SMA1-25
SMA1-25
1.0
25
10
20
25
26.41
23
15.16
11.21
8.0
14
6
15.03
48.85
0
0
0.0
4.00
M4
B3
SMA1-25
SMA1.5-25
SMA1.5-25
1.5
25
12
30
38
39.62
34
22.25
16.31
11.5
19
9
19.54
48.85
4x1.8
4
1.8
5.75
M5
B3
SMA1.5-25
SMA2-25
SMA2-25
2.0
25
18
40
50
52.83
40
24.33
16.41
10.0
20
12
26.06
48.85
6x2.8
6
2.8
5.00
M6
B3
SMA2-25
SMA2.5-25
SMA2.5-25
2.5
25
20
50
63
66.04
50
30.41
20.52
12.5
26
15
34.57
48.85
5x2.3
5
2.3
6.00
M6
B3
SMA2.5-25
SMA3-25
SMA3-25
3.0
25
30
60
75
79.24
60
37.81
24.62
15.0
32
20
37.43
48.85
7x3
7
3.0
7.50
M8
B3
SMA3-25
SMA3.5-25
SMA3.5-25
3.5
25
32
70
88
92.45
70
43.23
28.72
17.5
37
22
46.77
48.85
10x3.3
10
3.3
8.50
M8
B3
SMA3.5-25
SMA4-25
SMA4-25
4.0
25
35
80
100
105.66
80
49.32
32.83
20.0
43
25
55.29
48.85
10x3.3
10
3.3
10.00
M8
B3
SMA4-25
SMA5-25
SMA5-25
5.0
25
50
100
125
132.07
100
60.82
41.04
25.0
50
30
65.15
48.85
12x3.3
12
3.3
12.50
M8
B3
SMA5-25
SMA6-25
SMA6-25
6.0
25
55
120
150
158.48
120
72.32
49.24
30.0
61
35
83.00
48.85
16x4.3
16
4.3
15.00
M10
B3
SMA6-25
SMA1-30
SMA1-30
1.0
30
12
24
30
31.41
28
17.71
13.71
10.0
16
6
19.03
48.20
4x1.8
4
1.8
5.00
M5
B3
SMA1-30
SMA1.5-30
SMA1.5-30
1.5
30
15
36
45
47.12
43
28.24
21.56
16.0
25
10
25.71
48.20
5x2.3
5
2.3
8.00
M5
B3
SMA1.5-30
SMA2-30
SMA2-30
2.0
30
20
45
60
62.83
50
29.42
21.41
12.5
25
12
36.06
48.20
6x2.8
6
2.8
6.25
M6
B3
SMA2-30
SMA2.5-30
SMA2.5-30
2.5
30
25
60
75
78.54
62
36.28
26.27
17.0
32
15
47.57
48.20
8x3.3
8
3.3
8.50
M8
B3
SMA2.5-30
SMA3-30
SMA3-30
3.0
30
32
70
90
94.24
75
45.47
32.12
20.0
40
20
53.43
48.20
10x3.3
10
3.3
10.00
M8
B3
SMA3-30
SMA3.5-30
SMA3.5-30
3.5
30
35
90
105
109.95
85
49.66
34.97
25.0
45
22
67.77
48.20
10x3.3
10
3.3
12.50
M8
B3
SMA3.5-30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Hardened Miter Gears (SMB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Miter Gears (SM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Hardened Miter Gears (SMC)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Stainless Steel Miter Gears (SUM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Carburized & Hardened Miter Gears (MM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
Bevel Gears (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Bevel Gears (MBSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Angular Miter Gears (SAM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Finished Stainless Steel Miter Gears (SUMA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Spiral Miter Gears (SMS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Zeroll Bevel Gears (SBZG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성