Ground Spiral Miter Gears (MMSG)
KHK KOHARA GEAR
Miter Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/miter_gears/ground_spiral_miter_gears_mmsg_asmtab.prj},{NB=MMSG3-25LJ30On},{CN=MMSG3-25LJ30},{COMBINATION=1},{DS=L},{M=3.0},{Z=25},{A=30},{B=55},{C=75.0},{D=78.78},{E=60},{F=35.60},{G=24.39},{H=17.0},{I=31},{J=17},{K=43.92},{L=48.87},{S=B4K},{KW=8},{KD=3.30000},{TS=M6},{NDM=6},{MHP=8.50},{PN=MMSG3-25RJ30},{WMF=B4001.WMF},{X=0.000},{Y=0.000},{R=0.000},{PPATH=ground_spiral_miter_gears_mmsg_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
DS
Direction of Spiral
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Mounting distance
[mm]
F
Total length
[mm]
G
Crown to back length
[mm]
H
Hub width
[mm]
I
Length of bore
[mm]
J
Face width
[mm]
K
Holding surface diameter
[mm]
L
Face angle
[°]
S
Shape
ⁿ/ₐ
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
TS
Tap size
[mm]
MHP
Mounting hole position
[mm]
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
MMSG2-20R
MMSG2-20R
R
2.0
20
12
35
40.0
42.70
35
21.98
16.35
12.5
20
9
24.54
51.57
B3
0
0.00000
0
0.00
MMSG2-20L
MMSG2-20RJ12
MMSG2-20RJ12
R
2.0
20
12
35
40.0
42.70
35
21.98
16.35
12.5
20
9
24.54
51.57
B3K
4
1.80000
M4
6.25
MMSG2-20LJ12
MMSG2-20RJ14
MMSG2-20RJ14
R
2.0
20
14
35
40.0
42.70
35
21.98
16.35
12.5
20
9
24.54
51.57
B3K
5
2.30000
M4
6.25
MMSG2-20LJ14
MMSG2-20RJ15
MMSG2-20RJ15
R
2.0
20
15
35
40.0
42.70
35
21.98
16.35
12.5
20
9
24.54
51.57
B3K
5
2.30000
M4
6.25
MMSG2-20LJ15
MMSG2-20RJ16
MMSG2-20RJ16
R
2.0
20
16
35
40.0
42.70
35
21.98
16.35
12.5
20
9
24.54
51.57
B3K
5
2.30000
M4
6.25
MMSG2-20LJ16
MMSG2-20RJ17
MMSG2-20RJ17
R
2.0
20
17
35
40.0
42.70
35
21.98
16.35
12.5
20
9
24.54
51.57
B3K
5
2.30000
M4
6.25
MMSG2-20LJ17
MMSG2-20RJ18
MMSG2-20RJ18
R
2.0
20
18
35
40.0
42.70
35
21.98
16.35
12.5
20
9
24.54
51.57
B3K
6
2.80000
M5
6.25
MMSG2-20LJ18
MMSG2-20L
MMSG2-20L
L
2.0
20
12
35
40.0
42.70
35
21.98
16.35
12.5
20
9
24.54
51.57
B3
0
0.00000
0
0.00
MMSG2-20R
MMSG2-20LJ12
MMSG2-20LJ12
L
2.0
20
12
35
40.0
42.70
35
21.98
16.35
12.5
20
9
24.54
51.57
B3K
4
1.80000
M4
6.25
MMSG2-20RJ12
MMSG2-20LJ14
MMSG2-20LJ14
L
2.0
20
14
35
40.0
42.70
35
21.98
16.35
12.5
20
9
24.54
51.57
B3K
5
2.30000
M4
6.25
MMSG2-20RJ14
MMSG2-20LJ15
MMSG2-20LJ15
L
2.0
20
15
35
40.0
42.70
35
21.98
16.35
12.5
20
9
24.54
51.57
B3K
5
2.30000
M4
6.25
MMSG2-20RJ15
MMSG2-20LJ16
MMSG2-20LJ16
L
2.0
20
16
35
40.0
42.70
35
21.98
16.35
12.5
20
9
24.54
51.57
B3K
5
2.30000
M4
6.25
MMSG2-20RJ16
MMSG2-20LJ17
MMSG2-20LJ17
L
2.0
20
17
35
40.0
42.70
35
21.98
16.35
12.5
20
9
24.54
51.57
B3K
5
2.30000
M4
6.25
MMSG2-20RJ17
MMSG2-20LJ18
MMSG2-20LJ18
L
2.0
20
18
35
40.0
42.70
35
21.98
16.35
12.5
20
9
24.54
51.57
B3K
6
2.80000
M5
6.25
MMSG2-20RJ18
MMSG2.5-20R
MMSG2.5-20R
R
2.5
20
14
42
50.0
53.20
45
28.63
21.60
16.0
26
11
30.89
50.47
B3
0
0.00000
0
0.00
MMSG2.5-20L
MMSG2.5-20RJ14
MMSG2.5-20RJ14
R
2.5
20
14
42
50.0
53.20
45
28.63
21.60
16.0
26
11
30.89
50.47
B3K
5
2.30000
M4
8.00
MMSG2.5-20LJ14
MMSG2.5-20RJ15
MMSG2.5-20RJ15
R
2.5
20
15
42
50.0
53.20
45
28.63
21.60
16.0
26
11
30.89
50.47
B3K
5
2.30000
M4
8.00
MMSG2.5-20LJ15
MMSG2.5-20RJ16
MMSG2.5-20RJ16
R
2.5
20
16
42
50.0
53.20
45
28.63
21.60
16.0
26
11
30.89
50.47
B3K
5
2.30000
M4
8.00
MMSG2.5-20LJ16
MMSG2.5-20RJ17
MMSG2.5-20RJ17
R
2.5
20
17
42
50.0
53.20
45
28.63
21.60
16.0
26
11
30.89
50.47
B3K
5
2.30000
M4
8.00
MMSG2.5-20LJ17
MMSG2.5-20RJ18
MMSG2.5-20RJ18
R
2.5
20
18
42
50.0
53.20
45
28.63
21.60
16.0
26
11
30.89
50.47
B3K
6
2.80000
M5
8.00
MMSG2.5-20LJ18
MMSG2.5-20RJ19
MMSG2.5-20RJ19
R
2.5
20
19
42
50.0
53.20
45
28.63
21.60
16.0
26
11
30.89
50.47
B3K
6
2.80000
M5
8.00
MMSG2.5-20LJ19
MMSG2.5-20RJ20
MMSG2.5-20RJ20
R
2.5
20
20
42
50.0
53.20
45
28.63
21.60
16.0
26
11
30.89
50.47
B3K
6
2.80000
M5
8.00
MMSG2.5-20LJ20
MMSG2.5-20RJ22
MMSG2.5-20RJ22
R
2.5
20
22
42
50.0
53.20
45
28.63
21.60
16.0
26
11
30.89
50.47
B3K
6
2.80000
M5
8.00
MMSG2.5-20LJ22
MMSG2.5-20L
MMSG2.5-20L
L
2.5
20
14
42
50.0
53.20
45
28.63
21.60
16.0
26
11
30.89
50.47
B3
0
0.00000
0
0.00
MMSG2.5-20R
MMSG2.5-20LJ14
MMSG2.5-20LJ14
L
2.5
20
14
42
50.0
53.20
45
28.63
21.60
16.0
26
11
30.89
50.47
B3K
5
2.30000
M4
8.00
MMSG2.5-20RJ14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ground Spiral Miter Gears (SMSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Finished Stainless Steel Miter Gears (SUMA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Miter Gears (MMS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Duplex Worms, Worm Gears (AGDL)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Zeroll Miter Gears (SMZG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Miter Gears (MMSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Hardened Miter Gears (SMA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Miter Gears (SMS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Miter Gears (SM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spiral Miter Gears (MMSGQ)
KHK KOHARA GEAR
17.06.2021
Stainless Steel Miter Gears (SUM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Carburized & Hardened Miter Gears (MM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Bevel Gears (SBS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성