[CP] Ground Spur Gears (SS[CP]G)
KHK KOHARA GEAR
[CP] Racks & Pinions
Powered by
CAD모델 선택
{khk/cp_rack_pinions/cp_ground_spur_gears_sscpg.prj},{NB=SSCPG10-20J17_On},{CN=SSCPG10-20J17},{A=17},{KW=5},{KD=2.30000},{TS=M4},{NDM=4},{J=10.0},{S=S1K},{P=CP10},{M=3.18310},{CP=10.00},{Z=20},{B=50},{C=63.66},{D=70.03},{E=30},{F=20},{G=50},{DT=200},{WMF=S1002.WMF},{R=1.0},{N=0.5},{L=1.0},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
TS
Tap size
[mm]
J
Mounting hole position
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Face width
[mm]
F
Hub width
[mm]
G
Total length
[mm]
DT
Distance traveled in one turn
[mm]
SSCPG5-20
SSCPG5-20
8
0
0.00000
0
0.0
S1
CP5
20
25
31.83
35.01
15
15
30
100
SSCPG5-20J8
SSCPG5-20J8
8
0
0.00000
M5
7.5
S1T
CP5
20
25
31.83
35.01
15
15
30
100
SSCPG5-20J10
SSCPG5-20J10
10
4
1.80000
M4
7.5
S1K
CP5
20
25
31.83
35.01
15
15
30
100
SSCPG5-20J12
SSCPG5-20J12
12
4
1.80000
M4
7.5
S1K
CP5
20
25
31.83
35.01
15
15
30
100
SSCPG5-25
SSCPG5-25
10
0
0.00000
0
0.0
S1
CP5
25
32
39.79
42.97
15
15
30
125
SSCPG5-25J10
SSCPG5-25J10
10
4
1.80000
M4
7.5
S1K
CP5
25
32
39.79
42.97
15
15
30
125
SSCPG5-25J12
SSCPG5-25J12
12
4
1.80000
M4
7.5
S1K
CP5
25
32
39.79
42.97
15
15
30
125
SSCPG5-25J14
SSCPG5-25J14
14
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
25
32
39.79
42.97
15
15
30
125
SSCPG5-25J15
SSCPG5-25J15
15
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
25
32
39.79
42.97
15
15
30
125
SSCPG5-25J16
SSCPG5-25J16
16
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
25
32
39.79
42.97
15
15
30
125
SSCPG5-25J17
SSCPG5-25J17
17
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
25
32
39.79
42.97
15
15
30
125
SSCPG5-30
SSCPG5-30
10
0
0.00000
0
0.0
S1
CP5
30
38
47.75
50.93
15
15
30
150
SSCPG5-30J10
SSCPG5-30J10
10
4
1.80000
M4
7.5
S1K
CP5
30
38
47.75
50.93
15
15
30
150
SSCPG5-30J12
SSCPG5-30J12
12
4
1.80000
M4
7.5
S1K
CP5
30
38
47.75
50.93
15
15
30
150
SSCPG5-30J14
SSCPG5-30J14
14
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
30
38
47.75
50.93
15
15
30
150
SSCPG5-30J15
SSCPG5-30J15
15
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
30
38
47.75
50.93
15
15
30
150
SSCPG5-30J16
SSCPG5-30J16
16
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
30
38
47.75
50.93
15
15
30
150
SSCPG5-30J17
SSCPG5-30J17
17
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
30
38
47.75
50.93
15
15
30
150
SSCPG5-30J18
SSCPG5-30J18
18
6
2.80000
M5
7.5
S1K
CP5
30
38
47.75
50.93
15
15
30
150
SSCPG5-30J19
SSCPG5-30J19
19
6
2.80000
M5
7.5
S1K
CP5
30
38
47.75
50.93
15
15
30
150
SSCPG5-30J20
SSCPG5-30J20
20
6
2.80000
M5
7.5
S1K
CP5
30
38
47.75
50.93
15
15
30
150
SSCPG5-30J22
SSCPG5-30J22
22
6
2.80000
M5
7.5
S1K
CP5
30
38
47.75
50.93
15
15
30
150
SSCPG5-40
SSCPG5-40
12
0
0.00000
0
0.0
S1
CP5
40
50
63.66
66.85
15
15
30
200
SSCPG5-40J12
SSCPG5-40J12
12
4
1.80000
M4
7.5
S1K
CP5
40
50
63.66
66.85
15
15
30
200
SSCPG5-40J14
SSCPG5-40J14
14
5
2.30000
M4
7.5
S1K
CP5
40
50
63.66
66.85
15
15
30
200
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
[CP] Racks (SR[CP]FD)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
[CP] Ground Racks (SRG[CP])
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
[CP] Racks (SR[CP]F)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
[CP] Ground Racks (SRGCPFD)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Quenching racks (SRFD-HJ)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
[CP] Spur Gears (SS[CP])
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
[CP] Ground Racks (SRG[CP]F)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Compact Type - Heavy Load SHS-R
THK CO.,LTD.
17.05.2024
SGL-F
NIPPON BEARING CO., LTD.
10.06.2021
[CP] Stainless Steel Spur Gears (SUS[CP])
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spur Gears (SSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
[CP] Ground Spur Gears (SS[CP]GS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spur Gears (KSCP)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성