NPB - Metric Locknut
Flexicon
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/3_accessories/metric_locknuts_emc.prj},{NB=B-M25},{CLR=-},{DES=NPB Locknut},{CT=B},{T1=M25},{NDM=25.0000},{KDM=23.1600},{TH=M25x1.5},{A=29},{B=33},{C=3.50},{D=0},{E=0.0},{CL=0.000},{CTRL=0},{CNSMAT=Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{VER=1.000},{CLRC= '-', 'Self colour'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
TH
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CNSMAT
Material
[mm]
B-M12
B-M12
NPB Locknut
M12x1.5
15
17
3.25
Nickel Plated Brass
B-M16
B-M16
NPB Locknut
M16x1.5
20
23
3.50
Nickel Plated Brass
B-M20
B-M20
NPB Locknut
M20x1.5
24
28
3.50
Nickel Plated Brass
B-M25
B-M25
NPB Locknut
M25x1.5
29
33
3.50
Nickel Plated Brass
B-M32
B-M32
NPB Locknut
M32x1.5
38
43
4.50
Nickel Plated Brass
B-M40
B-M40
NPB Locknut
M40x1.5
48
54
5.00
Nickel Plated Brass
B-M50
B-M50
NPB Locknut
M50x1.5
58
66
6.00
Nickel Plated Brass
B-M63
B-M63
NPB Locknut
M63x1.5
70
79
6.50
Nickel Plated Brass
B-M75
B-M75
NPB Locknut
M75x1.5
84
94
7.00
Nickel Plated Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성