카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YMD-D - YMD Double Rear Clevis
YSC
cylinders
standard cylinder
medium bore size cylinder
ymd series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/standard_cylinder/medium_bore_size_cylinder/ymd_series/ymd_d.prj},{NB=YMD-D063},{BORE=63},{CC=32},{CD=15.0},{CE=16},{CJ=22.0},{CP=40},{CT=70},{PA=77},{PB=70.5},{S=75},{T=56.5},{T1=14.0},{T2=9},{T3=4},{T5=46},{T6=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BORE
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CJ
[mm]
CP
[mm]
CT
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
YMD-D032
32
22
10.5
10
13.0
26
45
51
45.5
47
32.5
9.5
7
4
31
4
YMD-D040
40
25
12.0
12
16.0
28
52
59
52.5
53
38.0
9.5
7
4
36
5
YMD-D050
50
27
12.0
12
17.0
32
60
67
60.5
65
46.5
14.0
9
4
41
5
YMD-D063
63
32
15.0
16
22.0
40
70
77
70.5
75
56.5
14.0
9
4
46
5
YMD-D080
80
36
15.0
16
22.0
50
90
97
90.5
95
72.0
16.0
11
6
46
5
YMD-D100
100
41
20.0
20
27.0
60
110
119
110.5
115
89.0
16.0
11
6
56
5
YMD-D125
125
50
25.0
25
31.0
70
130
139
130.5
140
110.0
20.0
13
8
61
5
YMD-D160
160
55
30.0
30
35.5
90
170
181
170.5
180
140.0
27.0
17
10
66
5
YMD-D200
200
60
30.0
30
36.0
90
170
181
170.5
220
175.0
27.0
17
10
76
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C95/C95D DOUBLE CLEVIS - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Act...
SMC
26.09.2023
SNC - Swivel flange
Festo
30.08.2023
MS - Rear clevis
Pimatic
02.03.2020
CG1-Z/CDG1-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
14.12.2022
CB - Mounting Accessory
EMC
24.08.2023
USSD Mounting bracket clevis (CB) - Mounting bracket clevis (CB)
CKD
13.07.2023
CB - Mounting Accessory
EMC
24.08.2023
MA - Rear clevis
Pimatic
02.03.2020
Chape arrière femelle MP2
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
Mod. G - Rod Fork
Camozzi
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성