J-CRA11 16 - Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cra11_16_asmtab.prj},{NB=J-CRA11-D50-NN},{CODE=J-CRA11},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=NN},{MAT2=boxianzengqiangnilong},{COLOR=Black},{BEA=Double ball},{D=50},{D0=50},{H=72},{F=42},{A=92},{B=65},{C=73.25},{C1=2.5},{E=45},{DD=7.5},{RZ=350},{CKM=0.53},{TT=4},{D1=14},{D2=0},{D3=20},{L=45},{LINK=webxxx},{H1=28},{PPATH=j-cra11_16/assem/j-cra11_16_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D0
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
RZ
Allowable load (kg)
[kg]
CKM
Reference weight (kg)
[kg]
J-CRA11-D50-NN
J-CRA11
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
NN
Glass fiber reinforced ny...
black
Double ball
50
50
72
42
92
65
73.25
2.5
45
7.5
350
0.53
J-CRA16-D75-NN
J-CRA16
Fixed type
Q235A
Electrophoresis (black)
-
NN
Glass fiber reinforced ny...
black
Double ball
75
75
102
46
105
81
86.00
0.0
60
8.9
310
1.2
J-CRA16-D75A-NN
J-CRA16
Fixed type
Q235A
Electrophoresis (black)
-
NN
Glass fiber reinforced ny...
black
Double ball
75A
75
105
46
105
81
86.00
0.0
60
10.3
540
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성