J-CPN31 32 - Imported casters, medium-load type, European-style bottom plate, flat-bottom movable type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpn31_32.prj},{NB=J-CPN31-D80-UW},{CODE=J-CPN31},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{BRA1=European style},{MAT1=Polyurethane},{COL=dark grey},{BEA=single ball bearing},{D=80},{CODE1=UW},{LINK=website link},{PPATH=j-cpn31_32/aseem/j-cpn31_32_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Bracket Type
ⁿ/ₐ
MAT
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket Brake Form
ⁿ/ₐ
BRA1
Bracket base plate standard
ⁿ/ₐ
MAT1
Wheel material
ⁿ/ₐ
COL
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CODE1
wheel code
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
LOAD
allowable load
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
J-CPN31-D80-UW
J-CPN31
Flat bottom movable type
Q235A
Galvanized
-
European style
Polyurethane
dark grey
single ball bearing
UW
102
32
100
85
80
76
60
55
9
78
115
150
0.6
J-CPN32-D80-UW
J-CPN32
Flat bottom movable type
Q235A
Galvanized
Hardware double brake
European style
Polyurethane
dark grey
single ball bearing
UW
102
32
100
85
80
76
60
55
9
78
115
150
0.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성