E-BZR01 - Economical shock-proof foot cup fixed adjustable PA base type medium load type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-bzr01.prj},{NB=E-BZR01-5012100},{CODE=E-BZR01},{TYPE=PA base type},{MAT=S45C},{MAT1=PA},{SUR=chrome},{SPE=5012100},{D=50},{M=12},{L=100},{V1=10.0},{H=20.5},{MAX=420},{PPATH=e-bzr01/assem/e-bzr01_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Screw material
ⁿ/ₐ
MAT1
Bottom material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specifications
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M (thread sleeve)
[mm]
L
[mm]
V1
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
MAX
load
[kg]
E-BZR01-50850
E-BZR01
PA base type
S45C
PA
chrome
50850
50
8
50
6.0
6
20.5
420
E-BZR01-508100
E-BZR01
PA base type
S45C
PA
chrome
508100
50
8
100
6.0
6
20.5
420
E-BZR01-501050
E-BZR01
PA base type
S45C
PA
chrome
501050
50
10
50
8.0
7
20.5
420
E-BZR01-5010100
E-BZR01
PA base type
S45C
PA
chrome
5010100
50
10
100
8.0
7
20.5
420
E-BZR01-501250
E-BZR01
PA base type
S45C
PA
chrome
501250
50
12
50
10.0
8
20.5
420
E-BZR01-5012100
E-BZR01
PA base type
S45C
PA
chrome
5012100
50
12
100
10.0
8
20.5
420
E-BZR01-8012100
E-BZR01
PA base type
S45C
PA
chrome
8012100
80
12
100
10.0
8
29.0
840
E-BZR01-8012150
E-BZR01
PA base type
S45C
PA
chrome
8012150
80
12
150
10.0
8
29.0
840
E-BZR01-8016100
E-BZR01
PA base type
S45C
PA
chrome
8016100
80
16
100
13.0
10
29.0
840
E-BZR01-8016150
E-BZR01
PA base type
S45C
PA
chrome
8016150
80
16
150
13.0
10
29.0
840
E-BZR01-8020150
E-BZR01
PA base type
S45C
PA
chrome
8020150
80
20
150
16.0
13
29.0
840
E-BZR01-10016150
E-BZR01
PA base type
S45C
PA
chrome
10016150
100
16
150
13.0
10
33.0
1050
E-BZR01-10020150
E-BZR01
PA base type
S45C
PA
chrome
10020150
100
20
150
16.0
13
33.0
1050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성