CKK01 02 - Cost-effective casters, medium and light load, flat bottom type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/ckk01_02_asmtab.prj},{NB=CKK01-D50-PA},{CODE=CKK01},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Black electrophoresis},{BRA=-},{CODE1=PA},{CODE1POOL='PA','UA','NE'},{BEA=Double ball},{D=50},{H=70},{F=25},{A=71},{B=55},{C=53},{C1=47},{E=36},{DD=6.2},{R=52},{PA=60},{UA=60},{PPATH=ckk01_02/assem/ckk01_02_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
B (common size. white)
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
E (black)
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
PA
Allowable load PA
[kg]
UA
Allowable load UA
[kg]
CKK01-D40-PA
CKK01
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
-
Polypropylene
yellow
Double ball
40
61
25
71
55
53
47
36
6.2
46
50 series
50 series
CKK01-D50-PA
CKK01
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
-
Polypropylene
yellow
Double ball
50
70
25
71
55
53
47
36
6.2
52
60
60
CKK02-D40-PA
CKK02
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
Plastic single brake
Polypropylene
yellow
Double ball
40
61
25
71
55
53
47
36
6.2
46
50 series
50 series
CKK02-D50-PA
CKK02
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
Plastic single brake
Polypropylene
yellow
Double ball
50
70
25
71
55
53
47
36
6.2
52
60
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성