XAX61 66 - Thin waterproof plane lock ??¡§¡§Handle pressing rotary type ??¡§¡§B type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xax61_66.prj},{NB=XAX62-A90},{CODE=XAX62},{TYPE=bashouanyazhuandongshi B dai},{MAT=SUS304},{SUR=lasipaoguangyanmo},{A=90},{A1=24.5},{A2=62},{A3=11.5},{B=28.5},{B1=23},{B2=65},{T=13.5},{T1=8.5},{TT=1.6},{TT1=2.5},{E=48},{ML=M5-L10},{S=8},{AA=63},{AA1=12.0},{BB=24},{WEI=0.23},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
B (common size. white)
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
T1
[mm]
E
E (black)
[mm]
ML
M-L
ⁿ/ₐ
S
[mm]
AA
Opening size a
[mm]
AA1
Opening size a1
[mm]
BB
Opening size b
[mm]
WEI
reference weight
[kg]
XAX61-A90
XAX61
Handle pressing rotary / ...
Zinc alloy
Matted chrome
90
24.5
62
11.5
28.5
23
65
12.5
7.5
1.6
2.3
48
M5-L10
8
63
12.0
24
0.19
XAX61-A123
XAX61
Handle pressing rotary / ...
Zinc alloy
Matted chrome
123
24.5
95
11.5
30.0
23
65
12.5
7.5
1.6
2.3
69
M5-L10
8
96
12.0
24
0.25
XAX61-A150
XAX61
Handle pressing rotary / ...
Zinc alloy
Matted chrome
150
28.5
116
13.0
33.0
26
72
12.5
7.5
1.6
3.2
84
M6-L12
10
117
13.5
27
0.35
XAX62-A90
XAX62
Handle pressing rotary / ...
SUS304
Brushed polishing
90
24.5
62
11.5
28.5
23
65
13.5
8.5
1.6
2.5
48
M5-L10
8
63
12.0
24
0.23
XAX62-A123
XAX62
Handle pressing rotary / ...
SUS304
Brushed polishing
123
24.5
95
11.5
30.0
23
65
13.5
8.5
1.6
2.5
69
M5-L10
8
96
12.0
24
0.30
XAX62-A150
XAX62
Handle pressing rotary / ...
SUS304
Brushed polishing
150
28.5
116
13.0
33.0
26
72
13.5
8.5
1.6
3.0
84
M6-L12
10
117
13.5
27
0.40
XAX66-A90
XAX66
Handle pressing rotary / ...
Zinc alloy
Matted chrome
90
24.5
62
11.5
28.5
23
65
12.5
7.5
1.6
2.3
48
M5-L10
8
63
12.0
24
0.19
XAX66-A123
XAX66
Handle pressing rotary / ...
Zinc alloy
Matted chrome
123
24.5
95
11.5
30.0
23
65
12.5
7.5
1.6
2.3
69
M5-L10
8
96
12.0
24
0.25
XAX66-A150
XAX66
Handle pressing rotary / ...
Zinc alloy
Matted chrome
150
28.5
116
13.0
33.0
26
72
12.5
7.5
1.6
3.2
84
M6-L12
10
117
13.5
27
0.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성