XAT91 92 - Flat lock ??¡§¡§ Handle pressing rotary type ??¡§¡§ D type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xat91_92.prj},{NB=XAT91-A117},{CODE=XAT91},{TYPE=Handle pressing rotary semicircle integrated button single point belt lock core},{MAT=ZDC},{SUR=penshaduluo},{A=117},{A1=100},{A2=90},{A3=25.0},{B=30},{E=53},{T=2.5},{T3=75},{AA=100},{AA1=91},{AA2=11.5},{BB=23},{R=3.75},{WEI=0.27},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
T3
[mm]
AA
Opening size a
[mm]
AA1
Opening size a1
[mm]
AA2
Opening size a2
[mm]
BB
Opening size b
[mm]
R
Opening size R
[mm]
WEI
reference weight
[kg]
XAT91-A84
XAT91
Handle pressing rotary se...
ZDC
Sandblasted chrome
84
72
62
22.5
28
33
2.0
63
73
63
11.5
23
3.75
0.23
XAT91-A117
XAT91
Handle pressing rotary se...
ZDC
Sandblasted chrome
117
100
90
25.0
30
53
2.5
75
100
91
11.5
23
3.75
0.27
XAT92-A84
XAT92
Handle pressing rotary se...
ZDC
Electric painting black
84
72
62
22.5
28
33
2.0
63
73
63
11.5
23
3.75
0.23
XAT92-A117
XAT92
Handle pressing rotary se...
ZDC
Electric painting black
117
100
90
25.0
30
53
2.5
75
100
91
11.5
23
3.75
0.27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성