XAG44 47 - Oval handle ??¡§¡§ Built-in type ??¡§¡§ F type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xag44_47.prj},{NB=XAG46-L125},{CODE=XAG46},{TYPE=Fxing},{MAT=A6063},{SUR=kaoqi(yingse)},{L=125},{L1=133},{A=16},{B=8},{H=38},{HH=10},{M=5},{CKZL=0.045},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
L
[mm]
A
[mm]
B
B (common size. white)
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
CKZL
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAG44-L100
XAG44
F type
SUS304
mirror reflection
100
110
16
10
35
6
5
0.142
XAG44-L120
XAG44
F type
SUS304
mirror reflection
120
130
16
10
40
8
5
0.169
XAG46-L100
XAG46
F type
A6063
Baking paint (silver)
100
108
16
8
38
10
5
0.040
XAG46-L125
XAG46
F type
A6063
Baking paint (silver)
125
133
16
8
38
10
5
0.045
XAG46-L150
XAG46
F type
A6063
Baking paint (silver)
150
158
16
8
38
10
5
0.055
XAG47-L100
XAG47
F type
A6063
Baking paint (black)
100
108
16
8
38
10
5
0.040
XAG47-L125
XAG47
F type
A6063
Baking paint (black)
125
133
16
8
38
10
5
0.045
XAG47-L150
XAG47
F type
A6063
Baking paint (black)
150
158
16
8
38
10
5
0.055
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성