IDE86 - Industrial slide rail (single piece)/Circular slider.Low driving force/Cylindrical sliding membrane belt roller (medium load type)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide86.prj},{NB=IDE86-10},{CODE=IDE86},{TYPE=Low driving force},{TYPE1=Circular slider},{MAT=ZDC},{SUR=--},{PHHGGG=10},{ZZFX=<0.1},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ZZFX
Friction coefficient in z-axis direction
[µ]
JTFZ
Static load
[Co(N)]
ZDDT
10km
[N]
ZDDT1
100km
[N]
ZDDT2
200km
[N]
FV
max
[N.m/s]
CKZL
Reference weight
[kg/pcs]
IDE86-10
IDE86
Low driving force
Circular slider
ZDC
--
16.5
6.5
26.0
2.5
35
22
18
M6
9
<0.1
250
250
90
50
50
0.046
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성