HGA73 - Inner spring type buckle Adjustable type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hga73.prj},{NB=HGA73-22},{CODE=HGA73},{TYPE=Adjustable/Single padlock hole},{MAT=SUS304},{SUR=barrel polishing},{SP=22},{L1=65.2},{L2=16},{L3=40},{L4=10},{L5=28},{L6=14},{W1=22},{W2=27.5},{W3=32},{W4=22},{H1=14},{TT1=2.0},{TT2=1.2},{M=M4},{M1=M4},{K=9*5.6},{TL1=53},{TL2=73},{TL3=93},{TL4=-},{TL5=-},{WEI=0.05},{LINK=website link},{PPATH=hga73/assem/hga73_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
Specification
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
H1
[mm]
TT1
t1
[mm]
TT2
t2
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
K
[mm]
TL1
tensile load 1
[N]
TL2
tensile load 2
[N]
TL3
tensile load 3
[N]
TL4
tensile load 4
[N]
TL5
tensile load 5
[N]
WEI
reference weight
[kg/pcs]
HGA73-18
HGA73
Adjustable/Single padlock...
SUS304
barrel polishing
18
53.5
18
35
8
27
12
18
22.0
26
18
12
1.5
1.2
M3
M3
5.5*9
53
68
83
-
-
0.034
HGA73-22
HGA73
Adjustable/Single padlock...
SUS304
barrel polishing
22
65.2
16
40
10
28
14
22
27.5
32
22
14
2.0
1.2
M4
M4
9*5.6
53
73
93
-
-
0.05
HGA73-32
HGA73
Adjustable/Single padlock...
SUS304
barrel polishing
32
94.5
24
57
14
43
21
33
38.5
46
32
18
2.5
1.5
M5
M5
10.5*6.5
161
186
210
210
-
0.126
HGA73-44
HGA73
Adjustable/Single padlock...
SUS304
barrel polishing
44
144.5
36
88
20
66
31
46
53.0
64
44
23
3.0
2.0
M6
M6
14*9
161
200
235
264
298
0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN-ISO-12240.1-K-S..D - Spherical Bearings DIN ISO 12240-1 (DIN 648), Seri...
MÄDLER
26.04.2024
27624-05 - Clevis joints, steel or stainless steel with male thread
norelem
30.05.2024
HFQ85 - Spring Type Buckle Self-Locking Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GE-ET-2RS - Spherical bearing DIN 648 - Hard chrome / Teflon contact with s...
HPC
03.08.2023
Pivoting bearings DIN ISO 12240-1 (DIN 648) K series maintenance-free versi...
MBO Oßwald
08.10.2021
GE-ES-2RS - Spherical bearing DIN 648 - Steel / steel contact and seals
HPC
03.08.2023
GE-C - Spherical bearing DIN 648 - Hard chrome / Teflon contact
HPC
03.08.2023
RBPB - Spherical Bearings - Standard Type
Misumi
30.06.2021
DIN-ISO-12240.1-E-GE...UK - Spherical Bearings DIN ISO 12240-1 (DIN 648), S...
MÄDLER
26.04.2024
Maintenance free-without Seals (GE...EC)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성