HFM03 04 - Limit butterfly hinge/multi angle limit type/metal type/tapered hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfm03_04.prj},{NB=HFM03-64-N},{CODE=HFM03},{TYPE1=Metal mold},{TYPE2=Conical hole type},{ADJ=0 ° and 90 ° limit fixing},{MAT=ZDC},{SUR=Chrome plating},{SPE=64},{INS=N},{LOAD=20},{CKZL=0.14},{LINK=Website link},{PPATH=hfm03_04/assem/hfm03_04_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
ADJ
Adjusting the angle
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
H
[mm]
LOAD
load
[kg]
CKZL
Reference weight
[kg/pcs]
HFM03-64-N
HFM03
Metal mold
Conical hole type
0 ° and 90 ° limit fixing
ZDC
Chrome plating
54
64
16
16
18.8
20
0.14
HFM04-64-N
HFM04
Metal mold
Conical hole type
0 ° and 90 ° limit fixing
ZDC
Electrophoresis (black)
54
64
16
16
18.8
20
0.14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HFK21_22 - Torque Butterfly Hinges ¡¤ Torque Adjustable Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFM18 - Limit butterfly hinge flat type · mounting hole hidden type/with ha...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFM06 - Limit Butterfly Hinge
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFG02_03 - Stainless Steel Dish Hinge,Taper Hole With Positioning Hole Type...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GN 237.1 MDB - Hinges, detectable, FDA-compliant plastic, Type A, 2x2 bores...
Ganter
12.04.2024
hfm16 - Limit Butterfly Hinge
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AKQ01_03-G-Y - Profile general parts ?¡è waist hole hinge
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성