HFE81 - Iron dish hinge, spring type, round hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfe81_asmtab.prj},{NB=HFE81-38},{CODE=HFE81},{TYPE=Economical flat / round hole type},{MAT=SPCC},{SUR=duxin},{SP=38},{A=32},{B=38},{A1=20},{B1=26},{T=1.5},{H=6.4},{DD=4.2},{DD1=3.4},{TOR=0.15±20%},{WEI=0.02},{LINK=web},{PPATH=hfe81/assem/hfe81_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
D1
[mm]
TOR
Right angle deployment
[N.m]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFE81-38
HFE81
Economical flat / round h...
SPCC
Galvanized
38
32
38
20
26
1.5
6.4
4.2
3.4
0.15±20%
0.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성