HAV56 - Handle ??¡§¡§ Large diameter straight handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hav56.prj},{NB=HAV56-M6},{CODE=HAV56},{TYPE=dakoujingzhiwenbashou neiluowenxing},{HTM=PA6 (black matt)},{INSM=SUM22L},{LSUR=duxin},{M=6},{D=40},{D1=17},{D2=10},{H=25},{HH=15},{HH1=11.0},{WEI=0.02},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
INSM
Thread material
ⁿ/ₐ
LSUR
Thread surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAV56-M5
HAV56
Large diameter straight h...
PA6 (black matt)
SUM22L
Galvanized
5
32
15
9
22
10
10.0
0.02
HAV56-M6
HAV56
Large diameter straight h...
PA6 (black matt)
SUM22L
Galvanized
6
40
17
10
25
15
11.0
0.02
HAV56-M8
HAV56
Large diameter straight h...
PA6 (black matt)
SUM22L
Galvanized
8
50
20
12
30
18
13.5
0.03
HAV56-M10
HAV56
Large diameter straight h...
PA6 (black matt)
SUM22L
Galvanized
10
63
23
16
35
20
15.0
0.06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성