HAT21 22 - Handle ??¡§¡§ Hexagonal handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hat21_22.prj},{NB=HAT21-M10-L30},{CODE=HAT21},{TYPE=liujiaobashou wailuowenxing},{HMAT=ABS},{NMAT=Q235},{LSUR=duxin},{M=10},{L=30},{LPOOL=30,40,50},{D=45},{D1=30},{H=18},{HH1=8},{WEI=0.05},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HMAT
Grip material
ⁿ/ₐ
NMAT
Thread material
ⁿ/ₐ
LSUR
Thread surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH1
h1
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAT21-M5-L10
HAT21
Hexagonal handle / extern...
ABS
Q235
Galvanized
5
35
24
15
5
0.01
HAT21-M6-L10
HAT21
Hexagonal handle / extern...
ABS
Q235
Galvanized
6
35
24
15
5
0.02
HAT21-M8-L15
HAT21
Hexagonal handle / extern...
ABS
Q235
Galvanized
8
42
26
17
7
0.03
HAT21-M10-L30
HAT21
Hexagonal handle / extern...
ABS
Q235
Galvanized
10
45
30
18
8
0.05
HAT21-M12-L30
HAT21
Hexagonal handle / extern...
ABS
Q235
Galvanized
12
50
33
20
9
0.07
HAT22-M6-L20
HAT22
Hexagonal handle / extern...
ABS
SUS304
-
6
35
24
15
5
0.02
HAT22-M8-L20
HAT22
Hexagonal handle / extern...
ABS
SUS304
-
8
42
26
17
7
0.03
HAT22-M10-L30
HAT22
Hexagonal handle / extern...
ABS
SUS304
-
10
45
30
18
8
0.04
HAT22-M12-L30
HAT22
Hexagonal handle / extern...
ABS
SUS304
-
12
50
33
20
9
0.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성