HAQ27 31 - Handle, cross handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/haq27_31.prj},{NB=HAQ27-M12},{CODE=HAQ27},{TYPE=neiluowenxing},{HTM=PA6 (black matt)},{HBM=1215MS},{LSUR=duxin},{M=12},{L=0},{LPOOL=0},{D=63},{D1=26},{H=40},{HH=22},{HH1=25},{WEI=0.08},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
HBM
Thread material
ⁿ/ₐ
LSUR
Thread surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAQ27-M6
HAQ27
Internal thread type
PA6 (black matt)
1215MS
Galvanized
6
32
14
20
12
10
0.01
HAQ27-M8
HAQ27
Internal thread type
PA6 (black matt)
1215MS
Galvanized
8
40
18
25
14
13
0.02
HAQ27-M10
HAQ27
Internal thread type
PA6 (black matt)
1215MS
Galvanized
10
50
22
32
18
20
0.04
HAQ27-M12
HAQ27
Internal thread type
PA6 (black matt)
1215MS
Galvanized
12
63
26
40
22
25
0.08
HAQ31-M6-L10
HAQ31
External thread type
PA6 (black matt)
1215MS
Galvanized
6
32
14
20
12
10
0.01
HAQ31-M8-L16
HAQ31
External thread type
PA6 (black matt)
1215MS
Galvanized
8
40
18
25
14
13
0.02
HAQ31-M10-L25
HAQ31
External thread type
PA6 (black matt)
1215MS
Galvanized
10
50
22
32
18
20
0.03
HAQ31-M12-L30
HAQ31
External thread type
PA6 (black matt)
1215MS
Galvanized
12
63
26
40
22
25
0.06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성