HAJ43 53 - Handle ball
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/haj43_53.prj},{NB=HAJ53-M4-D16-E},{CODE=HAJ53},{TYPE=shuobingqouBxing},{HTM=PF},{INSM=brass},{M=4},{D=16},{HOC=E},{H=15.0},{HH=7.0},{WEI=0.010},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
INSM
Insert material
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAJ43-M4-D12-E
HAJ43
Handle ball type A
PF
---
4
12
11.2
6.5
0.010
HAJ43-M4-D16-E
HAJ43
Handle ball type A
PF
---
4
16
15.0
7.0
0.010
HAJ43-M5-D16-E
HAJ43
Handle ball type A
PF
---
5
16
15.0
7.0
0.010
HAJ43-M5-D20-E
HAJ43
Handle ball type A
PF
---
5
20
18.0
9.0
0.020
HAJ43-M6-D20-E
HAJ43
Handle ball type A
PF
---
6
20
18.0
9.0
0.020
HAJ43-M6-D25-E
HAJ43
Handle ball type A
PF
---
6
25
22.5
11.0
0.020
HAJ43-M8-D25-E
HAJ43
Handle ball type A
PF
---
8
25
22.5
11.0
0.030
HAJ43-M8-D30-E
HAJ43
Handle ball type A
PF
---
8
30
28.0
14.5
0.040
HAJ43-M8-D32-E
HAJ43
Handle ball type A
PF
---
8
32
29.0
14.5
0.050
HAJ43-M10-D32-E
HAJ43
Handle ball type A
PF
---
10
32
29.0
14.5
0.070
HAJ43-M10-D35-E
HAJ43
Handle ball type A
PF
---
10
35
32.5
18.0
0.070
HAJ43-M10-D40-E
HAJ43
Handle ball type A
PF
---
10
40
37.0
18.0
0.090
HAJ43-M12-D40-E
HAJ43
Handle ball type A
PF
---
12
40
37.0
18.0
0.120
HAJ43-M12-D50-E
HAJ43
Handle ball type A
PF
---
12
50
46.0
21.0
0.160
HAJ53-M4-D12-E
HAJ53
Handle ball type B
PF
brass
4
12
11.2
6.5
0.010
HAJ53-M4-D16-E
HAJ53
Handle ball type B
PF
brass
4
16
15.0
7.0
0.010
HAJ53-M5-D16-E
HAJ53
Handle ball type B
PF
brass
5
16
15.0
7.0
0.010
HAJ53-M5-D20-E
HAJ53
Handle ball type B
PF
brass
5
20
18.0
9.0
0.020
HAJ53-M6-D20-E
HAJ53
Handle ball type B
PF
brass
6
20
18.0
9.0
0.020
HAJ53-M6-D25-E
HAJ53
Handle ball type B
PF
brass
6
25
22.5
11.0
0.020
HAJ53-M8-D25-E
HAJ53
Handle ball type B
PF
brass
8
25
22.5
11.0
0.030
HAJ53-M8-D30-E
HAJ53
Handle ball type B
PF
brass
8
30
28.0
14.5
0.040
HAJ53-M8-D32-E
HAJ53
Handle ball type B
PF
brass
8
32
29.0
14.5
0.050
HAJ53-M10-D32-E
HAJ53
Handle ball type B
PF
brass
10
32
29.0
14.5
0.070
HAJ53-M10-D35-E
HAJ53
Handle ball type B
PF
brass
10
35
32.5
18.0
0.070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성