HAD81 82 - Handle??¡§¡§straight rod flat
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/had81_82.prj},{NB=HAD81-M6-L12-E},{CODE=HAD81},{TYPE=zhiganpingxing},{MTM=ZDC},{BCF=Spray},{HOC=S45C},{SST=fahe},{M=6},{L=12},{LPOOL=12,16,20,25,32},{BOC=E},{R=45},{C=25.5},{D=13},{H=22.5},{WEI=0.040},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
BCF
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
HOC
Screw material
ⁿ/ₐ
SST
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAD81-M4-L12-E
HAD81
Straight flat type
ZDC
Spray
S45C
Black
4
45
25.5
13
22.5
0.033
HAD81-M5-L12-E
HAD81
Straight flat type
ZDC
Spray
S45C
Black
5
45
25.5
13
22.5
0.034
HAD81-M6-L12-E
HAD81
Straight flat type
ZDC
Spray
S45C
Black
6
45
25.5
13
22.5
0.040
HAD82-M4-L12-E
HAD82
Straight flat type
ZDC
Spray
SUS303
-
4
45
25.5
13
22.5
0.033
HAD82-M5-L12-E
HAD82
Straight flat type
ZDC
Spray
SUS303
-
5
45
25.5
13
22.5
0.034
HAD82-M6-L12-E
HAD82
Straight flat type
ZDC
Spray
SUS303
-
6
45
25.5
13
22.5
0.040
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성