HAD11 12 - Handle ??¡§¡§ flange round shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/had11_12.prj},{NB=HAD11-M12-L25},{CODE=HAD11},{TYPE=tuyuanyuanhuxing B},{HTM=PA6},{COL=heiseyaguang},{SCM=S45C},{SST=fahei},{M=12},{L=25},{R=92},{C=42.0},{D=25},{H=64.0},{WEI=0.12},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HTM
The main material
ⁿ/ₐ
COL
Body color
ⁿ/ₐ
SCM
Screw material
ⁿ/ₐ
SST
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAD11-M4-L20
HAD11
Flange arc type B
PA6
Black matte
S45C
Black
4
48
25.5
13
34.0
0.02
HAD11-M5-L12
HAD11
Flange arc type B
PA6
Black matte
S45C
Black
5
48
25.5
13
34.0
0.02
HAD11-M6-L12
HAD11
Flange arc type B
PA6
Black matte
S45C
Black
6
48
25.5
13
34.0
0.025
HAD11-M8-L16
HAD11
Flange arc type B
PA6
Black matte
S45C
Black
8
65
31.0
18
44.5
0.04
HAD11-M10-L20
HAD11
Flange arc type B
PA6
Black matte
S45C
Black
10
82
35.0
21
54.0
0.08
HAD11-M12-L25
HAD11
Flange arc type B
PA6
Black matte
S45C
Black
12
92
42.0
25
64.0
0.12
HAD12-M4-L20
HAD12
Flange arc type B
PA6
Black matte
SUS304
-
4
48
25.5
13
34.0
0.025
HAD12-M5-L12
HAD12
Flange arc type B
PA6
Black matte
SUS304
-
5
48
25.5
13
34.0
0.025
HAD12-M6-L12
HAD12
Flange arc type B
PA6
Black matte
SUS304
-
6
48
25.5
13
34.0
0.03
HAD12-M8-L16
HAD12
Flange arc type B
PA6
Black matte
SUS304
-
8
65
31.0
18
44.5
0.045
HAD12-M10-L20
HAD12
Flange arc type B
PA6
Black matte
SUS304
-
10
82
35.0
21
54.0
0.09
HAD12-M12-L25
HAD12
Flange arc type B
PA6
Black matte
SUS304
-
12
92
42.0
25
64.0
0.13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성