HAC51 54 - Handle??¡§¡§folding handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hac51_54.prj},{NB=HAC52-M6},{CODE=HAC52},{TYPE=neiluowenxing},{HTM=PF},{HOC=black},{MOM=Q235},{BAS=chrome},{M=6},{L=65.3},{D=23},{DD1=0},{DD=18.5},{H=87},{HH=20.0},{RAN=-},{FJ=M6-L10},{MM=2.5},{WEI=0.115},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
HOC
Grip color
ⁿ/ₐ
MOM
Base material
ⁿ/ₐ
BAS
Base surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
RAN
range
[°]
FJ
Accessory bolt
ⁿ/ₐ
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAC51-M4-L50
HAC51
Internal thread type
PF
black
S45C
Black
4
50.0
22
16
3
14.5
67
16.0
90
-
0.050
HAC51-M6-L63
HAC51
Internal thread type
PF
black
S45C
Black
6
63.0
25
20
3
18.5
84
19.5
90
-
0.060
HAC51-M6-L80
HAC51
Internal thread type
PF
black
S45C
Black
6
80.0
26
20
3
18.5
99
19.5
90
-
0.120
HAC51-M6-L100
HAC51
Internal thread type
PF
black
S45C
Black
6
100.0
28
20
3
18.5
120
19.5
90
-
0.140
HAC52-M5
HAC52
Internal thread type
PF
black
Q235
chrome
5
40.0
18
16
0
14.5
57
15.0
-
M5-L10
0.055
HAC52-M6
HAC52
Internal thread type
PF
black
Q235
chrome
6
65.3
23
20
0
18.5
87
20.0
-
M6-L10
0.115
HAC52-M8
HAC52
Internal thread type
PF
black
Q235
chrome
8
80.3
26
20
0
18.5
102
20.0
-
M8-L14
0.137
HAC54-M5-D18
HAC54
Internal thread type
PF
black
S45C
Black
5
42.4
18
0
0
16.0
57
15.0
-
-
0.050
HAC54-M5-D21
HAC54
Internal thread type
PF
black
S45C
Black
5
48.8
21
0
0
16.0
67
15.0
-
-
0.080
HAC54-M6-D23
HAC54
Internal thread type
PF
black
S45C
Black
6
62.9
23
0
0
20.0
87
19.5
-
-
0.120
HAC54-M6-D26
HAC54
Internal thread type
PF
black
S45C
Black
6
74.6
26
0
0
20.0
102
19.5
-
-
0.130
HAC54-M8-D28
HAC54
Internal thread type
PF
black
S45C
Black
8
74.6
28
0
0
26.0
118
26.0
-
-
0.140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성