NBE01 04 - Polyurethane shock absorbing material ??¨¨ counterbore ??¨¨ length selection
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nbe01_04.prj},{NB=NBE02-D12-L12-M3},{CODE=NBE02},{TYPE=Counterbore type Length selection type},{MAT=Polyurethane},{HRD=Shaw A80},{D=12},{DPOOL=12,15,20,25,30,40,50,60},{L=12},{M=M3},{HHTOL=+0.2/-0.2},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
DTOL
D Tolerance
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
HHTOL
h tolerance
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
NBE01-D12-L12-M3
NBE01
Counterbore type Length s...
Polyurethane
Shaw A80
natural color
+0.2/-0.2
5
+0.2/-0.2
6.0
3.5
NBE02-D12-L12-M3
NBE02
Counterbore type Length s...
Polyurethane
Shaw A80
red
+0.2/-0.2
5
+0.2/-0.2
6.0
3.5
NBE03-D12-L12-M3
NBE03
Counterbore type Length s...
Polyurethane
Shaw A80
black
+0.2/-0.2
5
+0.2/-0.2
6.0
3.5
NBE04-D12-L12-M3
NBE04
Counterbore type Length s...
Polyurethane
Shaw A80
yellow
+0.2/-0.2
5
+0.2/-0.2
6.0
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성