qap11 13 - Roller straight cylindrical unlined with shaft piping type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qap11_13.prj},{NB=QAP11-D50-d15-L100-E7-F7},{CODE=QAP11},{TYPE=Straight column, standard type},{MAT=steel},{SUR=Non electrolytic nickel plating},{D=50},{DD=15},{L=100},{E=7},{F=7},{M=0},{N=0},{P=0},{S=0},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
DD1
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
TOL
tol
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
TOL1
tol1
ⁿ/ₐ
APP
Applicable retaining ring
ⁿ/ₐ
QAP11-D50-d15-L100-E7-F7
QAP11
Straight column, standard...
steel
Non electrolytic nickel p...
40.0
43.0
25.0
0.00
0
0.0
0
0
QAP12-D50-d15-L100-E7-F7-...
QAP12
Straight cylindrical, thr...
steel
Non electrolytic nickel p...
40.0
43.0
25.0
0.00
0
0.0
0
0
QAP13-D50-d15-L100-E10-F1...
QAP13
Straight cylindrical, wit...
steel
Non electrolytic nickel p...
40.0
43.0
25.0
1.15
+0.14,0
14.3
0,-0.11
TBP02-15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성