QAF61 73 - Roller ??¨¨ Polyurethane thickness selection ??¨¨ Bearing type ??¨¨ Circular shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qaf61_73.prj},{NB=QAF71-D40-d8-L20-T5},{CODE=QAF71},{TYPE1=zhoucheng-yuanhu},{MAT1=A5052},{MAT2=PU(Natural Color)},{MAT3=Steel},{HRD=xiaoshi A90},{D=40},{DD=8},{L=20},{T=5},{ZZEP=N/A},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Core material
ⁿ/ₐ
MAT2
Lining material
ⁿ/ₐ
MAT3
Bearing material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DD1
d1
[mm]
S
[mm]
ZZ
Suitable bearing
ⁿ/ₐ
QAF61-D40-d8-L20-T5
QAF61
With bearing type - arc s...
SUS304
Polyurethane (natural col...
copper
Shore A90
19
14.8
6
698ZZx2
QAF71-D40-d8-L20-T5
QAF71
With bearing type - arc s...
A5052
Polyurethane (natural col...
copper
Shore A90
19
14.8
6
698ZZx2
QAF72-D40-d8-L20-T5
QAF72
With bearing type - arc s...
A5052
Polyurethane (natural col...
copper
Shore A70
19
14.8
6
698ZZx2
QAF73-D40-d8-L20-T5
QAF73
With bearing type - arc s...
A5052
Polyurethane (natural col...
copper
Shore A50
19
14.8
6
698ZZx2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성