ECG01 16 - Keyless Trapezoidal Gear Synchronous Wheel?¡èT5 Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/ecg01_16.prj},{NB=ECG06-T5150-24-E-d8},{CODE=ECG06},{PLT=T5150},{BLT=15},{TOP=5.0},{PLM=A6061},{FLM=A6061},{BUM=S45C},{PLMSUR=Natural Anodizing},{FLMSUR=Natural Anodizing},{BUSUR=-},{SYZCDM=EUX11},{NUT=24},{PUS=E},{DD=8},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PLT
Belt type
ⁿ/ₐ
BLT
Belt width
ⁿ/ₐ
TOP
Pitch
ⁿ/ₐ
PLM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
BUM
Bushing material
ⁿ/ₐ
PLMSUR
Wheel surface treatment
ⁿ/ₐ
FLMSUR
Flange surface treatment
ⁿ/ₐ
BUSUR
Bushing surface treatment
ⁿ/ₐ
SYZCDM
Use the bushing code
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
ECG01-T5100-24-E-d8
ECG01
T5100
10
5.0
A6061
A6061
S45C
Natural anodizing
Natural anodizing
-
EUX11
38.20
37.40
45
30
11
16
25
6.0
ECG06-T5150-24-E-d8
ECG06
T5150
15
5.0
A6061
A6061
S45C
Natural anodizing
Natural anodizing
-
EUX11
38.20
37.40
45
30
17
22
25
6.0
ECG11-T5200-24-E-d8
ECG11
T5200
20
5.0
A6061
A6061
S45C
Natural anodizing
Natural anodizing
-
EUX11
38.20
37.40
45
30
22
27
25
6.0
ECG16-T5250-24-E-d8
ECG16
T5250
25
5.0
A6061
A6061
S45C
Natural anodizing
Natural anodizing
-
EUX11
38.20
37.40
45
30
27
32
25
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성