VBU01 02 - Towline ?????¡ì????¡ì?80 series ?????¡ì????¡ì?Inner diameter opening ?????¡ì????¡ì?Enhanced type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vbu01_02_asmtab.prj},{NB=VBU01-F100-R150-N1},{CODE=VBU01},{TYPE=80xilietuolian},{OD=leijingkaikou},{OP=liangcekedakai},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=100},{R=150},{N=1},{P=100},{MCD=72},{MLO=4.5},{MALT=110},{MAV=45},{PPATH=vbu01_02/assem/vbu01_02_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
OD
Opening direction
ⁿ/ₐ
OP
Open mode
ⁿ/ₐ
BE
beam
ⁿ/ₐ
CA
Number of cavities
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
ATEM
Allowable temperature
ⁿ/ₐ
SR
Smoldering level
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
CON
Connector
ⁿ/ₐ
H
Actual installation height reference HF
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
AIH
Actual installation height HF
[mm]
E
Outer width E
[mm]
P
Pitch P
[mm]
MCD
Maximum cable diameter
[mm]
MLO
Maximum overhead length
[m]
MALT
Maximum allowable travel
[m]
MAV
Maximum allowable vertical suspension
[m]
VBU01-F100-R150-N1
VBU01
80 series towline
Inner diameter opening
Open on both sides
Bridge type
Single cavity
Engineering plastic
black
-20??~80??
UL94-V0
Connector
VEU01-F100
406
325
880
506
144
100
72
4.5
110
45
VBU02-F150-R150-N1
VBU02
80 series towline
Inner diameter opening
Open on both sides
Closed
Single cavity
Engineering plastic
black
-20??~80??
UL94-V0
Connector
VEU01-F150
406
325
880
506
194
100
72
4.5
110
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성