E-BJL01 12 - Economical external thread bearing/Standard type/Extended type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/e-bjl01_12.prj},{NB=E-BJL02-D6-L4},{CODE=E-BJL02},{TYPE=External thread},{TYPE1=Standard type},{MAT=9Cr18Mo},{MAT1=SUS440C},{AXIS=SUS303},{D=6},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material(national standard)
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material(Quite)
ⁿ/ₐ
AXIS
material
ⁿ/ₐ
L
L(Standard type)
ⁿ/ₐ
L1
L(Extended type)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
USI
Using bearings
ⁿ/ₐ
E-BJL01-D6-L4
E-BJL01
External thread
Standard type
GCr15
SUJ2
SUS303
4
0
3
2.5
3
1.0
1.5
4
673ZZ
E-BJL02-D6-L4
E-BJL02
External thread
Standard type
9Cr18Mo
SUS440C
SUS303
4
0
3
2.5
3
1.0
1.5
4
673ZZ
E-BJL11-D6-L6
E-BJL11
External thread
Extended type
GCr15
SUJ2
SUS303
0
6
3
2.5
3
1.0
1.5
4
673ZZ
E-BJL12-D6-L6
E-BJL12
External thread
Extended type
9Cr18Mo
SUS440C
SUS303
0
6
3
2.5
3
1.0
1.5
4
673ZZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성