BBG01 52 - Rubberized cam bearing follower
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbg01_52.prj},{NB=BBG22-d5},{CODE=BBG22},{TYPE=Economic type},{TYPE1=Non-separable},{TYPE2=Cylindrical},{MFQ=no},{MAT=Polyurethane},{MAT1=SUJ2},{HRD=Shore A90},{SYHJWD=80℃},{DD=5},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MFQ
Seal ring
ⁿ/ₐ
MAT
Material (liner)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (slave)
ⁿ/ₐ
HRD
Liner hardness
ⁿ/ₐ
SYHJWD
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
D
[mm]
AA
a
[mm]
DDRR
dr
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
EE
e
[mm]
FF
f
[mm]
RR
r
[mm]
RXFZ
Allowable load
[N]
JXZS
Limit speed
[rpm]
G
weight
[g]
BBG01-d6
BBG01
Economic type
Separate type
Cylindrical
Have
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
19
14.0
0
13.8
14
2.5
0.8
0.0
95
1960
28.0
BBG02-d6
BBG02
Economic type
Separate type
Cylindrical
no
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
19
0.0
10
9.8
10
0.0
0.0
0.5
98
4900
23.2
BBG11-d6
BBG11
Economic type
Separate type
Spherical type
Have
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
19
14.0
0
13.8
14
2.5
0.8
0.0
95
1960
28.0
BBG12-d6
BBG12
Economic type
Separate type
Spherical type
no
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
19
0.0
10
9.8
10
0.0
0.0
0.5
98
4900
23.2
BBG21-d5
BBG21
Economic type
Non-separable
Cylindrical
Have
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
16
12.0
0
11.0
12
0.0
0.0
0.5
102
6525
20.2
BBG22-d5
BBG22
Economic type
Non-separable
Cylindrical
no
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
16
12.0
0
11.0
12
0.0
0.0
0.5
102
6525
20.2
BBG31-d6
BBG31
Import type
Separate type
Cylindrical
Have
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
19
14.0
0
13.8
14
2.5
0.8
0.0
95
1960
28.0
BBG32-d6
BBG32
Import type
Separate type
Cylindrical
no
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
19
0.0
10
9.8
10
0.0
0.0
0.5
98
4900
23.2
BBG41-d6
BBG41
Import type
Separate type
Spherical type
Have
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
19
14.0
0
13.8
14
2.5
0.8
0.0
95
1960
28.0
BBG42-d6
BBG42
Import type
Separate type
Spherical type
no
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
19
0.0
10
9.8
10
0.0
0.0
0.5
98
4900
23.2
BBG51-d5
BBG51
Import type
Non-separable
Cylindrical
Have
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
16
12.0
0
11.0
12
0.0
0.0
0.5
102
6525
20.2
BBG52-d5
BBG52
Import type
Non-separable
Cylindrical
no
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
16
12.0
0
11.0
12
0.0
0.0
0.5
102
6525
20.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성