UCF201 208-FYH - FYH bearing with seat, cast type, square seat outer spherical ball bearing
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucf204_208-fyh.prj},{NB=UCF204-FYH},{CODE=UCF...-FYH},{TYPE=Square seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=204},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material of bearing seat
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
DOA
diameter of axle
[mm]
L
[mm]
A
l
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A0
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
BOLT
bolt
[mm]
TIG
Tightening torque
[N·m]
CR
Dynamic (Cr) rated load
[N]
COR
Static (Cor) rated load
[N]
WEI
weight
[Kg]
UCF204-FYH
UCF...-FYH
Square seat outer spheric...
HT200 grey cast iron
GCr15
20
86
25.5
64
12
11.0
15.0
33.3
31.0
12.7
M10
17
12800
6650
0.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성