LHU02 07 - 30 degree trapezoidal screw ????¡§???¡§? first-order type at both ends ????¡§???¡§? left-handed / right-handed / one-end left-handed one right-handed
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/lhu02_07.prj},{NB=LHU02-D12-L70-F3-S3-V6-Q6-C2-J0},{CODE=LHU02},{TYPE=daijiancaoxing},{TYPE1=liangduanyijie},{LWZX=youxuan},{MAT1=45},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{D=12},{L=70.0},{F=3.0},{S=3.0},{V=6},{Q=6},{C=2.0},{BB1=2},{J=0.0},{MVV=N/A},{MVVPOOL='N/A','N/A','MV','MV'},{MV=0},{MQQ=N/A},{MQ=0},{OP=N/A},{AC=0.0},{EE=0.0},{SV=0.0},{SW=0.0},{SY=0.0},{W=0},{A=0.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TYPE1
TYPE
ⁿ/ₐ
LWZX
Thread rotation
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
MAT
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
P
Pitch P
[mm]
DD2
Effective diameter d2
[mm]
YGD
Thread root diameter
[mm]
LWSJ
Thread angle
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
LHU02-D12-L70-F3-S3-V6-Q6...
LHU02
Keyway type
First order at both ends
Right-handed
45
S45C
Black
2
11.0
9.2
3º19′
0.00
0.0
LHU06-D12-L70-F3-S3-V6-Q6...
LHU06
Keyway type
First order at both ends
Right-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
2
11.0
9.2
3º19′
0.00
0.0
LHU07-D12-L70-F3-S3-V6-Q6...
LHU07
Keyway type
First order at both ends
Right-handed
45
S45C
Black
2
11.0
9.2
3º19′
0.00
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성