LEB23-LED23 - Square screw support assembly, standard type, fixed side
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb23_led23.prj},{NB=LEB23-10},{CODE=LEB23},{TYPE=Standard},{MAT1=S45C},{MAT2=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=10},{LNIK=Webxxx},{PPATH=leb23_led23/assem/leb23_led23_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT1
1/3/5 material
ⁿ/ₐ
MAT2
4 material
ⁿ/ₐ
SUR
1/3/4/5 Surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
N
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
P2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
S
[mm]
D1
It is recommended to match the size of the screw shaft diameter
[mm]
JDD
Recommended outer diameter of shaft end
[mm]
JDDTOL
Recommended shaft end outer diameter tolerance
[mm]
JA
Recommended shaft end machining size
[mm]
JB
Recommended shaft end machining size
[mm]
JC
Recommended shaft end machining size
[mm]
JM
Recommended nominal thread size
[mm]
JL
Recommended nominal thread size
[mm]
JT4
Suggested spacer ring length size
[mm]
LEB23-10
LEB23
Standard
S45C
SUJ2
Blackening
10
27
29.5
6
70
43
25
35.0
36
24
52
0
9
0
0
16
12/14/15
10
-0.005/-0.012
8
36
15
M10XP1.0
11
5.5
LED23-10
LED23
Standard
S45C
SUJ2
Electroless nickel platin...
10
27
29.5
6
70
43
25
35.0
36
24
52
0
9
0
0
16
12/14/15
10
-0.005/-0.012
8
36
15
M10XP1.0
11
5.5
LEG23-10
LEG23
Standard
S45C
SUJ2
Black chrome plating
10
27
29.5
6
70
43
25
35.0
36
24
52
0
9
0
0
16
12/14/15
10
-0.005/-0.012
8
36
15
M10XP1.0
11
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성