ICZ05 06 - Limit block for linear guide (single piece) Double hole L type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icz05_07.prj},{NB=ICZ05-15A},{CODE=ICZ05},{TYPE=Double hole L type, compound type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{ARS=15A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
ARW
Applicable rail width series
ⁿ/ₐ
AYRM
Applicable Yiheda rail model
ⁿ/ₐ
ICZ05-15A
ICZ05
Double hole L type, compo...
45
S45C
Hard chrome plating
38
27
22
18
12
12
24
M6x0.75
M5
18
19
5.5
9
5
Mini 15 series
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICZ07-15A
ICZ07
Double hole L type, compo...
45
S45C
blackend
38
27
22
18
12
12
24
M6x0.75
M5
18
19
5.5
9
5
Mini 15 series
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
ICZ06-15A
ICZ06
Double hole L type, compo...
0Cr18Ni9
SUS304
-
38
27
22
18
12
12
24
M6x0.75
M5
18
19
5.5
9
5
Mini 15 series
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성