LMF01 22 - Linear bearing with flange medium size
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmf01_22.prj},{NB=LMF11-d6},{CODE=LMF11},{TYPE=fangfalanxing},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT3=GCr15},{MAT4=shuzhi},{MAT5=dingqingxiangjiao},{WD=-15-80},{DD=6},{DDPOOL=6,8,10,12,16,20,25,30},{LTOL=+0.3/-0.3},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Bushing material GB
ⁿ/ₐ
MAT2
Bushing material
ⁿ/ₐ
HRD
Bushing hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Bushing surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT4
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT5
Seal material
ⁿ/ₐ
WD
Use temperature environment
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
DD1
D1-gas source processing component
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
PX
Eccentricity (max)
ⁿ/ₐ
LS
Number of rows of balls
ⁿ/ₐ
Y
Verticality Y
ⁿ/ₐ
C
Basic rated load C (moving) N
ⁿ/ₐ
CO
Basic rated load Co (static) N
ⁿ/ₐ
LJ
Static allowable torque (N??¡§¡§m)
ⁿ/ₐ
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
LMF01-d6
LMF01
Round flange type
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
0/-0.010
12
0/-0.013
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
27
LMF02-d6
LMF02
Round flange type
GCr15
SUJ2
56HRC
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
0/-0.010
12
0/-0.018
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
27
LMF11-d6
LMF11
Method blue
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
0/-0.010
12
0/-0.013
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
21
LMF12-d6
LMF12
Method blue
GCr15
SUJ2
56HRC
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
0/-0.010
12
0/-0.018
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
21
LMF21-d6
LMF21
Flange type
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
0/-0.010
12
0/-0.013
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
24
LMF22-d6
LMF22
Flange type
GCr15
SUJ2
56HRC
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
0/-0.010
12
0/-0.018
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성