WGN08 - Stainless steel mini cylinder. Single rod type. With magnet
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn08.prj},{NB=WGN08-25-25-0-R-CA},{CODE=WGN08},{TYPE=danganxing},{DZXS=shaungzuoyong},{GJ=25},{XC=25},{XCPOOL=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,300,350,400,450,500},{KGSL=0},{KGSLPOOL='0','2'},{HCXS=R},{WBXZ=CA},{JGLW=Rc1/8},{SYLT=kongqi},{YLFW=0.1-1.0},{BZNYL=1.5},{GZWD=0-60},{SDFW=30-800},{A1=128},{A2=120},{A3=108.0},{AB=45},{AC=62},{AD=14.5},{AE=15.5},{B=30.0},{C=12},{N=26},{M=M26*1.5},{M1=26},{MA=14},{MB1=21},{MB2=13},{D=10},{H=8},{K=8},{KA=9},{P=Rc1/8},{P1=9.728},{PA=7.5},{PB=8.0},{R=33.5},{DA=31},{E=M10*1.25},{E1=10},{EA=19.5},{EB=22.0},{F=17},{FA=6},{G=32},{GA=8},{PPATH=wgn08/assem/wgn08_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DZXS
Action form
ⁿ/ₐ
GJ
Bore diameter
ⁿ/ₐ
JGLW
Take-up thread
ⁿ/ₐ
SYLT
Using fluid
ⁿ/ₐ
YLFW
Use pressure range MPa
ⁿ/ₐ
BZNYL
Guaranteed pressure resistance MPa
ⁿ/ₐ
GZWD
Working temperature ??C
ⁿ/ₐ
SDFW
Speed range mm/s
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
N
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
MB1
[mm]
MB2
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
R
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
WGN08-20-25-0-R-CA
WGN08
Single rod type
Double action
20
Rc1/8
air
0.1?1.0
1.5
0?60
30?800
124
116
103.0
41
62
14.5
14.5
25.0
12
20
M20*1.5
14
21
13
8
6
8
9
Rc1/8
7.5
7.5
29.0
27
M8*1.25
15.5
18.0
13
5
26
8
WGN08-25-25-0-R-CA
WGN08
Single rod type
Double action
25
Rc1/8
air
0.1?1.0
1.5
0?60
30?800
128
120
108.0
45
62
14.5
15.5
30.0
12
26
M26*1.5
14
21
13
10
8
8
9
Rc1/8
7.5
8.0
33.5
31
M10*1.25
19.5
22.0
17
6
32
8
WGN08-32-25-0-R-CA
WGN08
Single rod type
Double action
32
Rc1/8
air
0.1?1.0
1.5
0?60
30?800
136
122
110.0
45
64
14.5
15.5
34.5
20
26
M26*1.5
14
27
13
12
10
10
12
Rc1/8
7.5
8.0
37.5
31
M10*1.25
19.5
22.0
17
6
32
8
WGN08-40-25-0-R-CA
WGN08
Single rod type
Double action
40
Rc1/4
air
0.1?1.0
1.5
0?60
30?800
165
154
138.5
50
88
21.5
22.0
42.5
20
32
M32*2.0
16
27
16
16
14
10
12
Rc1/4
11.0
11.5
46.5
34
M14*1.5
21.0
24.0
19
8
41
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성