J-YBWY J-YAUY - extension spring light duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/j-ybwy_j-yauy.prj},{NB=J-YBUY-D2-L10},{CODE=J-YBUY},{TYPE=Light load type, semi-circular single hook, imported type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{SURFACE=-},{RELATIVE=90°},{D=2},{L=10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
equivalent material
ⁿ/ₐ
SURFACE
surface treatment
ⁿ/ₐ
RELATIVE
Relative hook angle
ⁿ/ₐ
DD
wire diameter
ⁿ/ₐ
F
Under dynamic load, the maximum displacement
ⁿ/ₐ
N
During dynamic load, the maximum load
ⁿ/ₐ
TEN
initial tension
[N]
SPR
spring constant
[N/mm]
J-YBWY-D2-L10
J-YBWY
Light load type, semi-cir...
spring steel
SWP-A
-
90°
0.25
5.7
1.86
0.34
0.27
J-YBUY-D2-L10
J-YBUY
Light load type, semi-cir...
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
90°
0.25
5.7
1.86
0.34
0.27
J-YAWY-D2-L10
J-YAWY
Light load type, semi-cir...
spring steel
SWP-A
-
180°
0.25
5.7
1.86
0.34
0.27
J-YAUY-D2-L10
J-YAUY
Light load type, semi-cir...
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
180°
0.25
5.7
1.86
0.34
0.27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성