BLX05-h7 - Straight type negative tolerance locating pin - one end female thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blx05_h7.prj},{NB=BLX05-h7-D4-L8},{CODE=BLX05-h7},{TYPE1=One end threaded type},{TYPE2=No ventilation slot},{TOL=h7},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=40~50HRC},{D=4},{L=8},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
TOL
tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
HH7
h tolerance
[mm]
M
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
BLX05-h7-D4-L8
BLX05-h7
One end threaded type
No ventilation slot
h7
9Cr18Mo
SUS440C
40~50HRC
0/-0.012
2
4
1.0
0.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성