TFD01 02 - Nylon fastener assembly
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tfd01_02.prj},{NB=TFD01-D10-Y},{CODE=TFD01},{TYPE=Nylon fastener assembly},{SUB1=S45C},{SUB2=Blacken},{COV=Special nylon},{TEM=120°C},{D=10},{COL=Y},{LINK=Website link},{PPATH=tfd01_02/assem/tfd01_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SUB1
subject material
ⁿ/ₐ
SUB2
subject surface preparation
ⁿ/ₐ
COV
cover material
ⁿ/ₐ
TEM
Temperature resistance
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
TFD01-D10-Y
TFD01
Nylon fastener assembly
S45C
Blacken
Special nylon
120°C
8.5
M5
4
18
3.0
TFD02-D10-BU
TFD02
Nylon fastener assembly
S45C
Blacken
resin
250°C
8.5
M5
4
18
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성